Назад к обзору

Принципы измерения тока

При подключении активных нагрузок, например, лампы накаливания или нагревателей, к традиционной сети 230 В в ней не возникает никаких искажений. С увеличением нелинейной составляющей нагрузки, например от модуля фазового регулирования, преобразуются чисто синусоидальные волны в трапециевидные.

Большинство представленных на рынке измерительных преобразователей сигналов тока и напряжения калиброваны на синусоидальные переменные токи и потому выдают только эффективное значение переменного тока, получаемое путем усреднения. А преобразователи тока MCR представляют собой измерительные преобразователи истинного эффективного значения. Поэтому они не зависят от коэффициента формы и принимают кривую любой формы.

Определение эффективного значения методом RMS по трансформаторному принципу

Учет эффективного значения по трансформаторному принципу  

Определение эффективного значения методом RMS по трансформаторному принципу

Индукционное напряжение возникает на клеммах катушки в результате меняющегося во времени магнитного потока.

Схема из двух контуров, гальванически разделенных, но связанных между собой магнитным потоком, называется трансформатором.

Это простая и часто используемая возможность передачи тока.

Определение истинного эффективного значения (TRMS-) по принципу Роговского

Определение истинного эффективного значения по принципу Роговского  

Определение истинного эффективного значения (TRMS-) по принципу Роговского

Принцип измерения по Роговскому представляет собой специальную форму трансформаторного способа измерения силы переменного тока синусоидальной или несинусоидальной формы.

Индукционная катушка (катушка с воздушным сердечником), называемая катушкой Роговского, измеряет магнитодвижущую силу вокруг токопроводящего проводника вдоль замкнутого контура.

Выходной сигнал катушки Роговского после этого обрабатывается так, что получается точное отображение первичного тока.

Измерение действительного эффективного значения (TRMS) с помощью датчика Холла

Измерение тока при помощи датчика Холла  

Измерение истинного эффективного значения (TRMS) при помощи датчика Холла

Магнитный поток, возбуждаемый первичным током IP уплотняется в магнитном контуре и измеряется в воздушном зазоре датчиком Холла.

Выходной сигнал датчика Холла обрабатывается после этого таким образом, что возникает точное отображение первичного тока.

Определение среднего значения

Эффективное значение - среднеквадратическое значение

Эффективное значение переменного тока соответствует измеряемому длительное время значению, получаемому на основе мгновенных значений тока. Это измеряемое длительное время значение вырабатывает в омическом сопротивлении такое же тепло, как постоянный ток аналогичной силы.

Истинное эффективное значение указывает на то, что можно измерять также искаженные постоянные и пульсирующие токи. Поэтому измерительный преобразователь не зависит от формы кривой.

  • Ieff = Is/√2
  • Ueff = Us/√2

 

Изображение среднего арифметичесого значения  

Арифметическое среднее

Арифметическое среднее

Арифметическое среднее служит для измерения постоянных токов или фильтрации постоянной составляющей из смешанного тока.

Применение арифметического среднего к симметричному переменному току дало бы в результате значение измеренного сигнала, равное нулю.

Арифметическое среднее позволяет вырабатывать постоянный ток в качестве нормированного выходного аналогового сигнала.

Знак сигнала может быть оценен биполярным выходным сигналом. Для электросети 230 В / 50 Гц на уровне напряжения это означает:

  • Ueff = 230 В
  • US = 325 В
  • Uсреднее = 0 В

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548