Передача данных по медному кабелю

Комбинировать интерфейсы

Комбинировать интерфейсы

Свяжите между собой различные интерфейсы и четко структурируйте Ваше приложение.

Вернуться к Промышленные коммуникационные технологии

Категории

  • Повторители
    Повторители

    Повторители повышают производительность сети и увеличивают количество устройств в сети.

Искать в Передача данных по медному кабелю

Показать все продукты в этой категории

Увеличьте производительность и готовность шинной системы за счет использования повторителей, конвертеров и разделителей. Компания Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент инфраструктурных компонентов для любого приложения.

Преимущества для Вас

  • Согласование интерфейса: связать между собой интерфейсы передачи данных с различными электрическими стандартами
  • Увеличенный радиус действия и скорость вследствие сегментации сети
  • Избегать переходные токи благодаря высококачественной гальванической развязке между отдельными сегментами
  • Любые сетевые топологии за счет применения повторителей

Модульный хаб для систем полевой шины

Повторитель серии PSI-REP на несущей рейке  

Модульный хаб, объединяющий до десяти приборов

Соедините медные повторители серии PSI-REP в модульный концентратор при помощи соединителей для несущей рейки.

Соединители для несущей рейки обеспечивают поперечную разводку между активными компонентами. Таким простым способом происходит подача электропитания и сигналов данных от модуля к модулю. При этом создаются свободные порты для подключения новых сегментов сети.

Другая опция: соедините медные повторители с оптоволоконными конвертерами. При этом модульный концентратор охватывает до десяти приборов. Таким образом максимально достигается до 30 каналов, частично медных и частично оптоволоконных.

Конвертеры интерфейсов для передачи данных

Конвертеры серии PSM-ME Phoenix Contact  

Конвертеры серии PSM-ME для любых приложений

Конвертеры серии PSM-ME являются специальной разработкой компании Phoenix Contact для условий, близких к производству. Таким образом можно легко перевести различные последовательные интерфейсы на новые стандарты, используя прозрачный протокол.

Узкие модули шириной 22,5 мм просто крепятся на заземленной несущей рейке, они автоматически контактируют с экраном. Для увеличения безопасности передачи все интерфейсы изолируются друг от друга при помощи высококачественной гальванической развязки.

Для различных промышленных приложений в наличии есть следующие исполнения:

  • RS-232 в RS-422 или RS-485
  • RS-232 в TTY (CL)

 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548