Конвертер и разделитель

Конвертер и разделитель

Увеличение качества сети

Благодаря высококачественному разделению и гибкой интеграции устройств

Вернуться к Передача данных по полевой шине

Категории

  • Медиаконвертер
    Медиаконвертер

    Медиаконвертеры позволяют перейти с медных интерфейсов на помехозащищенные оптоволоконные кабели.

  • Преобразователь интерфейсов
    Преобразователь интерфейсов

    Различные последовательные интерфейсы сочетаются с конвертерами на медной основе.

Искать в Конвертер и разделитель

Показать все продукты в этой категории

При помощи конвертеров Phoenix Contact можно перевести различные последовательные интерфейсы на новые стандарты, используя прозрачный протокол. А шлюзы соединяют различные протоколы между собой. Разделительные усилители защищают конечные устройства от опасных переходных токов. Так они всегда хорошо соединены и защищены. Большой пакет допусков, а также расширенный диапазон температур подчеркивают качество изделий и дают возможность разностороннего применения во многих отраслях.

Преимущества для вас

  • Согласование интерфейсов и их соединение, а также разделение и защита
  • Избегать переходные токи при помощи высококачественной гальванической развязки между сегментами

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48