Конвертер и разделитель

Конвертер и разделитель

Согласовать интерфейсы

Перевести интерфейсы на другие стандарты или повысить помехоустойчивость – у нас есть подходящее решение для Ваших задач.

Вернуться к Передача данных по медному кабелю

Категории

Искать в Конвертер и разделитель

Показать все продукты в этой категории

При помощи конвертеров Phoenix Contact можно перевести различные последовательные интерфейсы на новые стандарты, используя прозрачный протокол. Гальванические развязки препятствуют появлению опасных переходных токов и эффективно защищают оконечные устройства от кратковременных помех.

Преимущества для Вас

  • Согласовать интерфейсы и соединить их при помощи конвертеров
  • Увеличенный радиус действия и скорость вследствие сегментации сети
  • Избегать переходные токи благодаря высококачественной гальванической развязке между отдельными сегментами

Один прибор выполняет три функции

Конвертер для согласования интерфейса  

Конвертер RS-232 для RS-422 и RS-485

При помощи конвертера RS-232 можно перевести интерфейс RS-232 на следующие форматы:

  • RS-422: 4-проводной, режим точка-точка
  • RS-485: 2-проводной, полудуплексный режим
  • RS-485: 4-проводной, полнодуплексный режим
  • Скорость передачи данных от 4,8 до 115,2 кбит/с

Дополнительные особенности:

  • Светодиодный индикатор передаваемых и принимаемых данных
  • Высококачественная развязка 3 цепей между цепью питания, RS-232 и RS-422/485 для безопасного разделения потенциалов (2 кВ)
  • Встроенная схема защиты от импульсных перенапряжений с отводом токов переходных процессов, для установки на несущей рейке

Гальваническая развязка интерфейса

Разделитель интерфейса RS-232  

Разделитель интерфейса RS-232

Увеличьте помехоустойчивость интерфейса RS-232. Высококачественная развязка 3 цепей позволяет получить беспотенциальный и помехоустойчивый интерфейс.

Очевидные приемущества для Вас:

  • Высококачественная развязка 3 цепей между цепью питания, RS-232 и RS-232 для безопасного разделения потенциалов (2 кВ)
  • Для любых скоростей передачи до 115,2 кбит/с
  • Передача каналов данных для исходящих данных (TxD) и входящих данных (RxD), а также каналов управления RTS (Request to send) и CTS (Clear to send)
  • Индикация состояния активной передачи с помощью отдельных индикаторов канала приема и передачи

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548