Контроллеры

Обзор контроллеров

Интеллектуальная автоматизация

ПЛК всех классов производительности. Для эффективного управления вашими системами автоматизации.

Вернуться к Продукция

Категории

  • Программируемая система логических реле
    Программируемая система логических реле

    Выполняйте мелкие задачи в области автоматизации с помощью программируемой системы логических реле Phoenix Contact.

  • Модульные контроллеры
    Модульные контроллеры

    Модульные контроллеры для разнообразных возможностей автоматизации. Индивидуальные решения с подсоединяемыми в ряд функциональными модулями и модулями ввода-вывода.

  • Компактные контроллеры
    Управление на самом высоком уровне

    Контроллеры с поддержкой PROFINET для решения сложных задач. С быстрыми процессорами и множеством функций для наилучшего обмена данными.

Искать в Контроллеры

Показать все продукты в этой категории

Начиная с децентрализованного водоснабжения и заканчивая сложной линией лакирования в автомобильной промышленности — контроллеры от Phoenix Contact позволяют надежно и экономно реализовать систему автоматизации. Широкий ассортимент предлагает инновационные решения управления: от программируемых логических модулей до высокотехнологичных контроллеров.

Преимущества для вас

  • Гибкая автоматизация: производительность ПЛК можно легко увеличить или уменьшить в зависимости от приложения
  • ПЛК для всех областей применения благодаря полному ассортименту моделей, охватывающему любые системы управления
  • Простое и универсальное средство программирования, позволяющее сократить рабочее время и обеспечить экономичный режим работы

Контроллеры на любой случай

Сделайте ставку на автоматизацию: Phoenix Contact предлагает широкий спектр программируемых от запоминающего устройства контроллеров. Идеальное решение для любого вашего проекта.

Обзор классов устройств управления  

Обзор системы: подходящий контроллер на любой случай

Программируемая система логических реле

Реализуйте небольшие задачи автоматизации при помощи системы логических реле PLC logic. Она объединяет преимущества вставных реле с логическими функциями и интуитивного ПО.

Модульные контроллеры

  • Класса 100
    Контроллеры класса 100 особенно многообразны благодаря модульной конструкции – оптимальны для простой автоматизации небольших и средних приложений.
  • Класса 1000
    Контроллеры Axiocontrol класса 1000 быстры, прочны и просты. В сочетании с системами ввода-вывода Axioline они составляют ядро эффективной системы автоматизации.
  • Класса 300
    Поддерживающие PROFINET контроллеры класса 300 для автоматизации от средних до сложных приложений.
  • Класса 3000
    Контроллеры Axiocontrol класса 3000 отличаются производительной техникой в особо прочном корпусе с превосходными характеристиками ЭМС.

Компактные контроллеры

Комплексные задачи автоматизации можно решить при помощи высокопроизводительных контроллеров 400-го класса. В ассортимент также входит исполнение Safety и ПЛК для резервной сети PROFINET.

Программный ПЛК

Расширьте ваш промышленный ПК ПО PC WORX RT BASIC или PC WORX SRT и сделайте из него производительный контроллер.

Зарядные контроллеры E-Mobility

Контроллеры E-Mobility позволяют создавать зарядные станции переменного и постоянного тока в соответствии с действующими нормами и стандартами.

Easy Automation

Система миниконтроллеров Easy Automation  

Система миниконтроллеров Easy Automation

Автоматизация не обязательно должна быть дорогостоящей и сложной. Система Easy Automation Phoenix Contact подтверждает это. Автоматизация небольших и средних приложений при помощи согласованных между собой компонентов осуществляется простым способом и оптимальна по затратам.

  • Оптимальное средство для небольших приложений в рамках малых сетей
  • Простота управления за счет упрощенного варианта всех компонентов и программного обеспечения
  • Высокая степень готовности системы благодаря полной совместимости компонентов
  • Гибкие возможности расширения большим количеством устройств ввода-вывода и индивидуальными функциональными модулями

Высокая производительность

Контроллер RFC в ветропарке  

Компактные контроллеры для высокотехнологичных приложений

Мощные компактные контроллеры Phoenix Contact надежно управляют сложными задачами автоматизации в комплексных сетевых структурах:

  • Открытые модули TCP и интегрированный веб-сервер позволяют устройствам осуществлять обмен данными и интеграцию
  • Максимальная вычислительная мощность и высокая скорость передачи данных
  • Надежная автоматизация высокотехнологичных приложений при помощи мощных контроллеров безопасности и резервных контроллеров
  • Простое управление и универсальное программное обеспечение для инжиниринга

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Дополнительные сведения