ControlNet™

Синхронная сеть

Синхронная сеть

Простота построения и гибкий монтаж: здесь предствлены все компоненты ControlNet™ для эффективной полевой шины.

Вернуться к Компоненты и системы полевой шины

Категории

ControlNet™ используется там, где требуется обработка большого объема данных с высокой скоростью их передачи. Таким образом, одновременно обеспечивается циклическая передача входных/выходных данных и нециклический обмен данными для загрузки программы. Наши компоненты ControlNet™ помогают создавать и монтировать системы.

Преимущества для Вас

  • Гибкие варианты установки благодаря шинной, древовидной и звездообразной топологии
  • Повышенная доступность сети благодаря наличию резервного средства связи
  • Расширение сети до 25 км за счет применения повторителей

Компоненты ControlNet™: для коаксиального и оптоволоконного кабеля

Промышленный монтаж при помощи инфраструктурных компонентов  

Инфраструктурные компоненты для ControlNet™

Важно для автоматизации процессов и производства: сеть ControlNet™ помогает увеличить производительность при передаче критических по времени данных приложений.

Phoenix Contact предлагает целый ряд инфраструктурных и защитных компонентов для ControlNet™. В каналах связи используется коаксиальный и оптоволоконный кабель (LWL).

Повторители для ControlNet™ для большой протяженности сети

Повторители для ControlNet™  

Повторители для ControlNet™

Модульный повторитель PSI-REP-CNET адаптирован к ControlNet™. Он позволяет увеличить протяженность и количество устройств сети.

  • Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами
  • Разветвление цепей питания и сигналов данных с помощью соединителей для несущей рейки
  • Восстановление побитовой синхронизации для всех типов каскадирования устройств
  • Резервирование питания с помощью опционального источника питания
  • Модульное комбинирование с оптическими преобразователями PSI-MOS-LWL посредством соединителя для несущей рейки
  • Допуск на применение во взрывоопасной зоне 2

Медиаконвертеры ControlNet™ для помехоустойчивых снтей

Медиаконвертер ControlNet™  

Медиаконвертер ControlNet™

Воспользуйтесь преимуществами оптической передачи данных. Оптоволоконные медиаконвертеры PSI-MOS увеличивают общую готовность системы.

  • Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
  • Сухой переключающий контакт для передачи опережающих сигналов тревоги в случае неисправностей на участках оптоволоконных линий
  • Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами
  • Разветвление цепей питания и сигналов данных с помощью соединителей для несущей рейки
  • Резервирование питания с помощью опционального источника питания
  • Допуск на применение во взрывоопасной зоне 2

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548