Конфигурируемые модули безопасности

Конфигурируемые модули безопасности

Конфигурируемый миниконтроллер

Конфигурируемые устройства безопасности для создания индивидуальных решений.

Вернуться к Функциональная безопасность

Категории

Искать в Конфигурируемые модули безопасности

Показать все продукты в этой категории

Модуль безопасности PSRtrisafe представляет собой конфигурируемый миниконтроллер. Его можно использовать для контроля множества функций безопасности в одной системе. Решение функционирует как автономное устройство и может осуществлять полное управление небольшими машинами. Кроме того, вы можете дополнить его модулями расширения. Так можно привести решение безопасности в полное соответствие с особенностями вашего случая применения. PSRtrisafe сочетает высокую функциональность с гибкостью применения и занимает место между простыми реле защиты и программируемыми контроллерами безопасности.

Преимущества для вас

  • Множество функций в одном модуле безопасности
  • Простое конфигурирование путем перетаскивания элементов с помощью программы SAFECONF
  • Безопасная эксплуатация благодаря аппаратному и программному обеспечению, сертифицированному TÜV Rheinland
  • Возможность гибкого расширения с помощью надежных дополнительных модулей ввода-вывода
  • Быстрое устранение неисправностей благодаря обширным возможностям диагностики

Конфигурируемый модуль безопасности в автономном исполнении

Автономное исполнение PSR-TRISAFE-S  

PSR-TRISAFE-S для автономных решений

Контролируйте все функции безопасности машины или оборудования при помощи всего лишь одного модуля безопасности.

Программное обеспечение SAFECONF позволяет щелчком мыши настраивать 20 входов для обеспечения безопасности и четыре безопасных выхода модуля PSR-TRISAFE-S.

Безопасные модули расширения для PSRtrisafe

Расширяемая конфигурируемая система PSRtrisafe  

Безопасные модули расширения для создания индивидуальных решений для безопасности

Сохраняйте гибкость, используя ведущий модуль PSR-TRISAFE-M и расширяя его дополнительными цифровыми модулями расширения. Например, можно добавить дополнительные релейные выходы. Релейные контакты имеют возможность свободного конфигурирования и легко интегрируются в логическую схему безопасности. Для этого в вашем распоряжении бесплатное конфигурационное ПО SAFECONF. Благодаря компактному 22,5-мм корпусу вы получаете максимальную функциональность и гибкость на минимальном пространстве и экономите место в электрошкафу.

Обширная диагностика со светодиодами и соединителями полевой шины

PSRtrisafe c устройством сопряжения с полевой шиной  

Удобная удаленная диагностика при помощи соединителя полевой шины

Диагностические светодиоды отображают состояния всех входов и выходов модуля безопасности PSRtrisafe. Кроме того, сигнальные выходы информируют о состояниях коммутации, например, сигнальных устройств. Через соединитель полевой шины модуль безопасности обменивается данными с вышестоящей системой управления вашей машины или установки. Это дает возможность удобной интеграции функций безопасности в системы визуализации и удаленной диагностики. Процесс обнаружения и устранения неисправностей становится быстрее.

Простое конфигурирование при помощи программы SAFECONF

ПО для конфигурирования SAFECONF  

ПО для конфигурирования SAFECONF

SAFECONF позволяет легко создавать логические схемы безопасности для конфигурируемых модулей безопасности PSRtrisafe путем простого перетаскивания элементов.

Программное обеспечение содержит все инструменты для простого и соответствующего стандартам конфигурирования логической схемы безопасности. Все инструменты удобно расположены в одном окне и имеют интуитивно понятный вид. Пользователю не требуются знания программирования.

Просто попробуйте. Здесь вы можете бесплатно скачать ПО для конфигурирования.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Услуги


Простота определения защитных функций

Узнайте основную информацию о защитных функциях и уровне производительности.