Устройства управления процессом зарядки

Семейство устройств управления и контроля за процессом зарядки для зарядной инфраструктуры E-Mobility

Зарядка током — безопасность и гибкость

Устройства управления процессом зарядки электромобилей для любой зарядной станции. Для частной, полуобщественной и общедоступной зарядной станции.

Вернуться к Технологии для зарядки электромобилей

Категории

Искать в Устройства управления процессом зарядки

Показать все продукты в этой категории

Компоненты управления и контроля Phoenix Contact позволяют создавать зарядные станции переменного и постоянного тока, а также системы, соответствующие действующим стандартам. Широкий ассортимент продукции позволяет создавать различные концепции инфраструктуры для частного, промышленного и общественного использования со специфическими требованиями.

Преимущества для вас

  • Соответствующие стандарту изделия для создания зарядных станций
  • Интеллектуальная зарядная инфраструктура благодаря стандартизированным протоколам связи
  • Согласованные системные блоки, соответствующие вашим требованиям
  • Высокая гибкость благодаря большому количеству возможностей конфигурации

Устройства управления процессом зарядки для электромобилей

Различные зарядные контроллеры: EVCC Basic, Advanced  

EV Charge Control Basic, Advanced

Зарядные контроллеры Phoenix Contact контролируют и управляют зарядкой электротранспортных средств в соответствии с действующими международными стандартами и нормативами IEC, GB и SAE. Для любых приложений электромобильности предоставляется подходящее решение управления.

Модули RCM для контроля тока утечки

Модули для контроля разностного тока одной или двух зарядных точек  

Одно- и двухканальный модуль контроля разностного тока

Модули разностного тока утечки серии EV-RCM обнаруживают постоянный и переменный ток утечки в соответствии с МЭК 62752. В сочетании с имеющимися устройствами защиты от токов утечки эти модули превышают требуемую стандартом степень защиты при зарядке электромобилей.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Услуги


Зарядное устройство для электромобилей EV Charge Control

Заряжайте электромобили надежно и в соответствии со стандартами.


Зарядная станция переменного тока

Простая конструкция зарядной станции переменного тока с зарядным контроллером.