Назад к обзору

Обзор функций системы FAME 3 SL:

Контрольная колодка для подключения преобразователя тока

Контрольная колодка для преобразователей тока  

Контрольная колодка для преобразователей тока

Этот вариант может использоваться для различных приложений преобразования тока. Чтобы исполнения для преобразователя тока быстро и просто отличать от других вариантов, контрольные колодки оснащаются корпусами зеленого цвета.

Вернуться вверх

Контрольная колодка для преобразователя напряжения

Контрольная колодка для преобразователя напряжения  

Контрольная колодка для преобразователя напряжения

Этот вариант для преобразователя напряжения может использоваться в различных приложениях преобразования напряжения. Чтобы с первого взгляда отличать контрольные колодки от других исполнений, они оснащаются корпусами серого цвета.

Вернуться вверх

Контрольная колодка для электропитания и сигналов

Контрольная колодка для электропитания и сигналов  

Контрольная колодка для электропитания и сигналов

Третий вариант рассчитан на преобразователи тока и напряжения. Чтобы отличать контрольные колодки от ранее названных вариантов, последние изготавливаются в зелено-синих цветах.

Вернуться вверх

Защита сети: пример схемы с последовательной коммутацией

Пример схемы FAME 3 SL  

Пример схемы FAME 3 SL

Пример схемы

Вернуться вверх

Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Обзор функций системы FAME 3 SL:

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48