Дистанционное обслуживание на базе облачной технологии

Дистанционное обслуживание на базе облачной технологии

Удаленный сервис mGuard Secure

Готовое решение для дистанционного обслуживания.

Вернуться к Дистанционное обслуживание

Категории

Искать в Дистанционное обслуживание на базе облачной технологии

Показать все продукты в этой категории

Интернет-технологии предоставляют возможность подключения к машинам и установкам в любом месте и в любое время. Продукция Phoenix Contact обеспечивает надежную защиту сетевых соединений от помех и недозволенного вмешательства. В вашем распоряжении самые современные механизмы безопасности, такие как виртуальные частные сети (VPN), шифрование данных и встроенные межсетевые экраны.

Удаленный сервис mGuard Secure обеспечивает безопасную связь сервисных инженеров с целями удаленного обслуживания посредством интернета. Он представляет собой готовое комплексное VPN-решение для операторов и производителей оборудования.

Преимущества для вас

  • Готовая VPN-инфраструктура
  • Простой ввод в эксплуатацию при помощи конфигурационных помощников
  • Интуитивно понятный веб-интерфейс
  • Совместимость с любыми устройствами защиты mGuard, клиентами TC CLOUD CLIENT и сертифицированными программными VPN-клиентами
  • Встроенная поддержка устройств Apple iPad и iPhone
  • Поддержка таких мобильных устройств с Android
  • Безопасные и надежные VPN-соединения с Китаем

Дистанционное обслуживание на базе облачной технологии: простое, безопасное и надежное решение

Дистанционное обслуживание при помощи удаленного сервиса mGuard Secure  

Дистанционное обслуживание при помощи удаленного сервиса mGuard Secure

Удаленный сервис mGuard Secure Remote Service предлагает готовое комплексное VPN-решение. С помощью простого веб-интерфейса специалисты по сервисному обслуживанию могут быстро и просто подключиться к машинам, промышленным ПК и контроллерам.

Облако на базе промышленного стандарта mGuard использует виртуальные части сети (VPN) и надежный протокол безопасности IPsec. Такой подход гарантирует конфиденциальность, аутентичность и целостность всего пакета передаваемых данных между устройствами, соединенными посредством удаленного сервиса mGuard Secure Remote Service.

Решение для удаленного обслуживания, размещенное в Германии, предлагает облачные вычисления в соответствии с самыми высокими европейскими стандартами защиты данных (DSGVO). Это избавляет заказчика от необходимости инвестирования в дополнительное оборудование и позволяет сэкономить на административных расходах. Облачное решение на базе виртуального узла всегда актуально. Вы получаете регулярные обновления и патч-менеджмент, низкую латентность и высокодоступный вычислительный центр, работающий в круглосуточном режиме. Данный удобный сервис рассчитан на малые и средние предприятия.

Функциональные компоненты и характеристики mGuard Secure Remote Service

Обзор функций mGuard Secure Remote Service  

Обзор функций mGuard Secure Remote Service

Удаленный сервис mGuard Secure использует IPsec-VPN и гарантирует конфиденциальность, аутентичность и целостность данных, передаваемых между устройствами. Специалист по сервисному обслуживанию использует разрешенный клиент VPN, например ПО mGuard Secure VPN Client или iPad, и соединяет свое рабочее место с удаленным сервисом mGuard Secure. А машины оборудованы промышленными маршрутизаторами для дистанционного обслуживания или контроллерами PLCnext Control и при необходимости устанавливают VPN-соединение с безопасным удаленным сервисом. Веб-интерфейс удаленного сервиса mGuard Secure управляет доступом специалистов по сервисному обслуживанию к машинам.

Характеристики удаленного сервиса mGuard Secure

  • Высокобезопасная IPsec-VPN-связь
  • 2-факторная аутентификация
  • Управление пользователями и авторизацией для безопасного доступа к различным клиентам и объектам
  • Высокая промышленная готовность по всему миру
  • Обслуживание в Германии в соответствии с самыми строгими стандартами в области безопасности и защиты данных
  • Промышленная технология безопасности mGuard

Доступные версии и объем услуг

Удаленный сервис mGuard Secure BASICУдаленный сервис mGuard Secure PREMIUM
Количество пользователейбез ограниченийбез ограничений
Количество машинбез ограниченийбез ограничений
Количество рабочих мест сервисного персоналабез ограниченийбез ограничений
Одновременные сервисные соединения13
Объем передачи данных на соединение2 ГБ/месяц4 ГБ/месяц
Общие объемы трафика2 ГБ/месяц12 ГБ/месяц
Гарантированная ширина полосынет1 Мбит/с на соединение
Гарантированная степень готовности (SLAs)нет98 % в год
Сервисные VPN-клиенты

mGuards,
программные VPN-клиенты IPsec,
macOS

mGuards,
программные VPN-клиенты IPsec,
macOS
Мобильные сервисные VPN-клиентыiPadOS, iOS (Apple iPad и iPhone), AndroidiPadOS, iOS (Apple iPad и iPhone), Android
Машинные VPN-клиентыmGuards, TC CLOUD CLIENT, PLCnextmGuards, TC CLOUD CLIENT, PLCnext
Поддержка облачного сервисаЭлектронная почтаТелефон, электронная почта
Возможность расширениянетда
Модель прав доступаСтандартРасширенная (место эксплуатации / машина)
Формирование отчетовдада
Фильтр отчетовнетда
Экспорт отчетовнетда (CSV, Excel, PDF)
Двухфакторная аутентификацияОдноразовый пароль на основе времени (TOTP), по электронной почтеОдноразовый пароль на основе времени (TOTP), по электронной почте
Копирование конфигурациинетда
Машинные сетиодно частное адресное пространстволюбое количество частных адресных пространств

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Безопасное дистанционное обслуживание

При помощи mGuard Secure Cloud


Клиент TC Cloud

Конфигурирование при помощи mGuard Secure Cloud.