Классические реле защиты

Классические реле защиты PSRclassic

Проверенная временем безопасность

Классические реле защиты отличаются широким выбором функций безопасности и вариантов исполнения.

Вернуться к Реле защиты

Категории

Искать в Классические реле защиты

Показать все продукты в этой категории

Классические реле защиты PSRclassic от Phoenix Contact являются оптимальным решением, если ваша машина или установка требует небольшого набора функций безопасности, таких как аварийный останов, световая завеса или защитная дверь.

Преимущества для вас

  • Универсальность использования: подходящее решение для каждой функции
  • Надежность благодаря контактам с принудительной коммутацией
  • Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию при помощи комфортной технологии подключения
  • Подтвержденная безопасность благодаря сертификации продукции по стандартам TÜV

Подходящее реле защиты для каждой функции

PSRclassic: классические реле защиты  

Реле PSRclassic обладают широким набором функций и поставляются в самых разных исполнениях.

Реле защиты PSRclassic от Phoenix Contact отлично зарекомендовали себя на протяжении многих лет. Благодаря 2-канальной схеме включения и принудительной коммутации реле подходят для функций двуручного управления или световой завесы.

Винтовые и пружинные зажимы и светодиодные индикаторы состояния обеспечивают возможность быстрой кабельной разводки контактов и четкой диагностики.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48