Комплекты для зарядки

Комплекты для зарядки

Комплекты для зарядки электромобилей

Создайте свою собственную зарядную станцию.

Вернуться к Оборудование для зарядки электромобилей

Категории

Искать в Комплекты для зарядки

Показать все продукты в этой категории

В новые комплекты для зарядки переменным током входят все основные компоненты (изделия для зарядки и клеммы) от Phoenix Contact для создания частных или коммерческих зарядных пунктов. Протестированная монтажная схема и инструкция по монтажу с рекомендацией дополнительно требующихся компонентов доступны в разделе загрузок. Они позволяют просто выполнить сборку самостоятельно.

Преимущества для вас:

  • Удобство заказа только по номеру артикула
  • Безопасность использования благодаря подбору согласованных между собой компонентов
  • Высокая гибкость благодаря большому количеству возможностей конфигурации
  • Возможность подключения к сети при помощи стандартных интерфейсов связи
  • Самостоятельная сборка по протестированным схемам монтажа
  • Разработка и производство в соответствии с IATF 16949 и ISO 9001

Комплект для зарядки для частного применения

Комплект для зарядки Home  

Комплект для зарядки Home

Для зарядного комплекта Home выберите исполнение с зарядным кабелем или инфраструктурной зарядной розеткой переменного тока. Каждый комплект для зарядки включает также зарядный контроллер переменного тока Basic, двухканальный дифференциальный модуль и схему электромонтажа.

  • 3,7 кВт с зарядным кабелем переменного тока
  • 11 кВт с инфраструктурной зарядной розеткой переменного тока

Комплект для зарядки для коммерческого применения

Комплект для зарядки Twin  

Комплект для зарядки Twin

Для зарядного комплекта Twin выберите исполнение с двумя зарядными кабелями или двумя инфраструктурными зарядными розетками переменного тока. Каждый комплект для зарядки включает также два зарядных контроллера переменного тока Advanced, двухканальный дифференциальный модуль и схему электромонтажа.

  • 22 кВт с двумя зарядными кабелями переменного тока
  • 22 кВт с двумя инфраструктурными зарядными розетками переменного тока

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Дополнительные сведения