Оборудование для зарядки электромобилей

Оборудование для зарядки электромобилей

Инновационный в области электромобильности

Технологии для зарядки электромобилей производства Phoenix Contact устанавливают стандарты.

Вернуться к Продукция

Категории

  • Зарядные вставные системы
    Штекерные разъемы

    Зарядные кабели перем. и пост. тока, инфраструктурные зарядные розетки с соответствующими откидными крышками и держатели.

  • Зарядные контроллеры
    Зарядные контроллеры

    Зарядные контроллеры для частных, коммерческих и общественных станций, а также модули контроля разностного тока.

Искать в Оборудование для зарядки электромобилей

Показать все продукты в этой категории

Системы зарядных штекеров и зарядные контроллеры Phoenix Contact можно применять в любых ситуациях: как для быстрой зарядки постоянным током, так и для обычной зарядки переменным током. При помощи подходящего ПО вы управляете и контролируете вашу зарядную инфраструктуру.

Преимущества для вас

  • Широкий ассортимент изделий, соответствующих международным стандартам в области зарядки переменным и постоянным током
  • Высокая гибкость частной, фирменной и общедоступной зарядной инфраструктуры благодаря устройствам управления зарядкой с большим количеством возможностей конфигурирования
  • Автоматизация и контроль зарядной инфраструктуры при помощи интеллектуального ПО
  • Разработка и производство в соответствии с IATF 16949 и ISO 9001

Зарядные вставные системы

Универсальные зарядные штекерные системы для глобального использования  

Универсальные зарядные штекерные системы для глобального использования

Зарядка от сети переменного тока или быстрая зарядка постоянным током — Phoenix Contact предлагает подходящие в любой точке мира кабели для систем зарядки типа 1, типа 2 и стандарта GB/Т. Зарядные кабели переменного и постоянного тока и инфраструктурные розетки переменного тока безопасны, надежны и просты в применении.

  • Зарядные кабели постоянного тока для CCS типа 1, CCS типа 2 и стандарта GB/T
  • Зарядные кабели переменного тока для типа 1, типа 2 и стандарта GB/T
  • Инфраструктурные зарядные розетки переменного тока для типа 2 и стандарта GB/T
  • Принадлежности для зарядных вставных систем, такие как защитные крышки, держатели или тестовые адаптеры

Устройства управления процессом зарядки

Зарядные контроллеры для приложений переменного тока  

Зарядные контроллеры для приложений переменного тока

Зарядные контроллеры Phoenix Contact контролируют и управляют зарядкой электротранспортных средств в соответствии с действующими международными стандартами МЭК, GB/T и SAE. Для любых приложений в области электромобильности имеется подходящий контроллер — для автономных и сетевых зарядных станций.

  • Применение в частной и коммерческой зарядной инфраструктуре
  • Зарядные контроллеры переменного тока для приложений в Европе, Китае и Северной Америке
  • Модули контроля разностного тока для обнаружения переменного и постоянного токов утечки

Программное обеспечение

ПО для автоматизации вашей зарядной инфраструктуры  

ПО для автоматизации вашей зарядной инфраструктуры

Мы предлагаем ПО для автоматизации и управления отдельными зарядными точками или целыми зарядными парками. К его функциям относятся:

  • Интуитивное графическое пользование
  • Управление пользователями и зарядными точками
  • Авторизация пользователя, например, через чип RFID
  • Управление зарядкой и нагрузкой
  • Присоединение к системам бухгалтерского учета
  • Присоединение к системам управления зданием и энергией

Комплекты для зарядки

Комплект для зарядки  

Создание зарядных станций самостоятельно при помощи комплектов для зарядки

При помощи комплектов для зарядки переменным током можно легко создавать зарядные станции самостоятельно. В комплект входят все основные компоненты, необходимые для создания частных или коммерческих зарядных пунктов. Благодаря проверенным монтажным схемам отпадает необходимость в дополнительной разработке.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548