Зарядные вставные системы для электромобилей

Зарядные вставные системы для электромобилей

Инновационный в области электромобильности

Внесите свой вклад в процесс внедрения современных средств передвижения.

Вернуться к Штекерные разъемы

Категории

Искать в Зарядные вставные системы для электромобилей

Показать все продукты в этой категории

Системы зарядки Phoenix Contact устанавливают стандарты в области питания электромобилей. Зарядные штекерные системы Phoenix Contact отличаются безопасностью, надежностью и простотой применения как для зарядки от сетей переменного тока, так и для быстрой зарядки сетей постоянным током.

Преимущества для вас

  • Безопасное применение благодаря соответствующим стандартам зарядным технологиям типа 1, типа 2 и GB/T
  • Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
  • Производство согласно ISO/TS 16949
  • Общий дизайн всех электромобильных и инфраструктурных зарядных штекеров Phoenix Contact
  • Универсальное, компактное монтажное пространство для всех инфраструктурных зарядных розеток Phoenix Contact
  • Надежная зарядка благодаря датчикам температуры и инновационному механизму блокировки

Универсальные зарядные штекерные системы для глобального использования

Обзор всех зарядных штекерных систем  

Обзор всех зарядных штекерных систем

Phoenix Contact предлагает системы зарядки от сетей переменного тока и быстрой зарядки постоянным током, рассчитанные на использование по всему миру.

  • CCS тип 1 для Северной Америки
  • CCS тип 2 для Европы
  • GB/T для Китая

Инфраструктурные зарядные розетки переменного тока

Инфраструктурная розетка с исполнительным элементом, защитной крышкой и монтажной рамкой  

Инфраструктурная зарядная розетка типа 2 с защитной крышкой

Phoenix Contact предлагает инфраструктурные зарядные розетки по типу 2 и стандарту GB/T для одно- и трехфазных сетей (стандарт типа 1 не предусматривает наличие инфраструктурных зарядных розеток). Инфраструктурные зарядные розетки можно устанавливать в настенные короба или зарядные колонки. В ассортимент также входят защитные крышки и монтажные рамки.

  • Тип 2 до 32 A / 480 В AC
  • GB/T до 32 A / 440 В AC
  • Установка на передней и задней стенке
  • Дренажная система

Зарядный кабель переменного тока

Электромобильные и инфраструктурные зарядные штекеры переменного тока типа 1, типа 2 и стандарта GB/T  

Электромобильные и инфраструктурные зарядные штекеры переменного тока типа 1, типа 2 и стандарта GB/T

Зарядные кабели переменного тока со штекером для электромобиля и с другим концом без разъема для применения на зарядной станции, зарядные кабели с зарядным и инфраструктурным штекерами для перевозки в багажнике, а также кабели для обычной зарядки переменным током — Phoenix Contact предлагает любые интерфейсы для всех национальных стандартов:

  • Тип 1 до 32 A / 250 В AC (метрическая, AWG)
  • Тип 2 до 32 A / 480 В AC (метрическая)
  • GB/T до 32 A / 440 В AC (метрическая)

Зарядный кабель постоянного тока

Электромобильные зарядные штекеры постоянного тока типа 1, типа 2 и стандарта GB/T  

Электромобильные зарядные штекеры постоянного тока типа 1, типа 2 и стандарта GB/T

Phoenix Contact предлагает все стандартизированные электромобильные зарядные штекеры для быстрой зарядки постоянным током до 250 А по всему миру. Процесс зарядки завершается в течение короткого времени.
Зарядные технологии HPC (High Power Charging) со встроенной системой охлаждения и до 500 A являются следующей ступенью. Они позволяют еще больше сократить время зарядки.
Воспользуйтесь преимуществами полного ассортимента продукции — тип 1 (США), тип 2 (Европа) и стандарт GB/T (Китай):

  • CCS типа 1 до 125 A / 600 В DC (AWG)
  • CCS типа 2 до 200 A / 1000 В DC (метрическая)
  • GB/T до 250 A / 1000 В DC (метрическая)

Принадлежности для штекерных зарядных систем

Защитные крышки для инфраструктурных зарядных розеток и держатели для зарядных штекеров  

Защитные крышки для инфраструктурных зарядных розеток и держатели для зарядных штекеров

В дополнение к штекерным зарядным системам в ассортименте имеются различные принадлежности и запасные материалы. Компоненты позволяют тестировать процесс зарядки или рассчитаны на дополнительные функции, например, расширенную защиту от погодных воздействий.

  • Держатели для электромобильных зарядных штекеров (нерабочее положение)
  • Защитные крышки, уплотнения и монтажные рамы для инфраструктурных зарядных розеток
  • Блокировочные механизмы

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Услуги


Комбинированная система зарядки типа 2 для Европы

Зарядка от сети переменного тока или быстрая зарядка постоянным током.


Система зарядных штекеров стандарта GB/T для Китая

Зарядка от сети переменного тока или быстрая зарядка постоянным током.