Зарядные розетки для зарядных станций и настенных зарядных устройств

Зарядные розетки для зарядных станций
Вернуться к Зарядные кабели и розетки

Категории

Искать в Инфраструктурные зарядные розетки

Показать все продукты в этой категории

Розетка для зарядного кабеля режима 3: наши инфраструктурные зарядные розетки CHARX connect монтируются в зарядных станциях переменного тока и настенных коробах. Так называемые Socket Outlets обеспечивают зарядку батарей электромобилей в режиме 3 при помощи одно- или трехфазных кабелей с максимальной зарядной мощностью до 26 кВт. К этим розеткам подходят зарядные штекеры типа 2 стандарта для Европы согласно МЭК 62196 или стандарта GB/T для Китая. Соответствующие защитные крышки обеспечивают надежную защиту от брызг воды согласно степени защиты IP54.

Преимущества для вас

  • Полный ассортимент изделий для типа 2 и GB/T
  • Интуитивная и быстрая фиксация статуса зарядки при помощи цветного светодиодного индикатора
  • Повышенная безопасность благодаря точному измерению температуры и встроенному блокировочному приводу
  • Гибкий монтаж и простое обслуживание благодаря модульным изделиям со вставными проводниками
  • Защита от воды и грязи благодаря залитым контактам
  • Эффективная передача мощности и долговременная стабильность благодаря поверхностям контактов с серебряным покрытием
  • Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001

Зарядка переменным током согласно режиму 3, вариант B

 Режим зарядки 3, вариант B  

Режим зарядки 3, вариант B

Инфраструктурные зарядные розетки переменного тока используются в режиме 3 в варианте B. Это означает, что к ним можно подключать обычные зарядные кабели AC, перевозимые в багажнике.

Зарядные розетки типа 2 для Европы

Зарядная розетка и защитная крышка типа 2 в комплекте (слева) и отдельно заказываемый комплект кабелей (справа)  

Зарядная розетка и защитная крышка типа 2 в комплекте (слева) и отдельно заказываемый комплект кабелей (справа)

Стандартизированные инфраструктурные зарядные розетки типа 2 согласно МЭК 62196 рассчитаны на применение в Европе. Наше актуальное поколение 2 в наличии в двух различных комплектах:

  • Комплект Basis, состоящий из зарядной розетки и защитной крышки проверенного качества по привлекательной цене
  • Комплект Premium, состоящий из зарядной розетки с датчиками температуры и защитной крышкой со светодиодным индикатором

Зарядная розетка Premium является первой в мире розеткой типа 2 с датчиками температуры для защиты от опасностей в следствие перегрева. Она поставляется с 3- и 4-полюсным блокирующим исполнительным механизмом. На свободно управляемом светодиодном RGB-индикаторе состояния, расположенном в защитной крышке Premium, пользователь узнает статус зарядной точки. Винтовое крепление защитной крышки с задней стороны.

Метрические вставные соединительные кабели обеспечивают максимальную гибкость при монтаже зарядных точек и упрощают обслуживание. Максимальная зарядная мощность достигается за счет выбора отдельно поставляемого комплекта кабелей, что значительно снижает разнообразие артикулов зарядной розетки и, тем самым, уменьшает расходы на хранение. Комплекты кабелей поставляются в следующих классах производительности:

  • 7,0 кВт (32 А / 250 В / 1-фазный)
  • 11 кВт (20 А / 480 В AC / 3-фазный)
  • 22 кВт (32 А / 480 В / 3-фазный)

Зарядные розетки GB/T для Китая

Зарядная розетка GB/T (слева) и отдельно заказываемая защитная крышка (справа)  

Зарядная розетка GB/T (слева) и отдельно заказываемая защитная крышка (справа)

Стандартизированные инфраструктурные зарядные розетки согласно GB/T 20234 предназначены для зарядки в китайской инфраструктуре. Они очень похожи на зарядные розетки типа 2. В соответствии со стандартом наряду с механизмом блокировки в них имеется углубление для рычага инфраструктурного зарядного штекера. Кроме того в соответствии с новым стандартом GB/T каждый силовой контакт оснащен встроенными датчиками температуры.

Для актуального поколения 1 розетка и защитная крышка приобретаются как два разных артикула. Метрический соединительный кабель подключен к зарядной розетке и поэтому не поставляется отдельно. В наличии следующие классы производительности:

  • 7,0 кВт (32 А / 250 В AC / 1-фазный)
  • 14 кВт (32 А / 440 В AC / 3-фазный)

Безопасный процесс зарядки

Механизм блокировки надежно предотвращает извлечение инфраструктурного зарядного штекера из розетки во время зарядки. Встроенная в блокировочный механизм электронная система управляет блокировкой и контролирует текущее состояние. В аварийных ситуациях, например, при исчезновении напряжения, механизм блокировки можно разблокировать вручную, открыв зарядную станцию.

Другие изделия CHARX для зарядной инфраструктуры переменного тока

Электромобиль на зарядной станции  

Мы предлагаем обширный ассортимент продукции для процесса зарядки электромобилей

Воспользуйтесь преимуществами нашего широкого ассортимента при создании производительных зарядных станций переменного тока или даже парков. Помимо представленных здесь изделий у нас можно также приобрести:

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Зарядные розетки со светодиодным индикатором и датчиком температуры

Краткая презентация менеджера по продукту Даниэлы Штюкер (Daniela Stüker).