Назад к обзору

Программирование вашего индивидуального программного решения

У вас есть специальные требования, которые не учтены в нашем стандартном ПО EV Charging Suite? Мы поможем вам сформировать сетевую зарядную инфраструктуру. При помощи соответствующих программных блоков мы можем, например, реализовать управление зарядкой, интуитивную навигацию или интеграцию в системы бухгалтерского учета при помощи протокола Open Charge Point Protocol (OCPP).

Преимущества для вас

  • Разработка индивидуальной концепции вашей зарядной инфраструктуры
  • Программные модули, соответствующие стандартам МЭК 61851
  • Интеграция зарядной станции в систему управления при помощи коммуникационных протоколов OCPP и SQL
  • Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001

Отправьте запрос на создание вашего решения!

У вас есть конкретный запрос? Тогда достаточно короткого сообщения, отправленного через нашу форму для запросов:

  • ПО для ваших зарядных станций
  • Программные модули для создания и расширения вашего приложения

Мы незамедлительно свяжемся с вами и обсудим открытые вопросы. Вы быстро получите содержательное предложение.

Обмен данными между электромобилем и серверными системами

Программные модули обеспечивают возможность обмена данными с электромобилем вплоть до серверной системы  

Программные модули обеспечивают возможность обмена данными с электромобилем вплоть до серверной системы.

Разработка индивидуальной концепции

Мы поможем вам разработать индивидуальную концепцию вашей зарядной инфраструктуры:

Программные модули для зарядной инфраструктуры ограниченного пользования,зарядной инфраструктуры общего пользования
Кодовый переключатель x 
RFID-картаxx
Приложение для смартфонаxx
Системы бухгалтерского учета x
Системы управленияxx

Наши новейшие функции

Мы поможем вам в применении различных типов зарядки и соответствующих технологий передачи данных:

Типы зарядки AC и DC
ПротоколыOCPP, SQL, CAN, Modbus RTU
ИнтерфейсыEthernet, цифровые входы-выходы, последовательная передача данных (RS-485, RS-232)

Наши новейшие библиотеки

Мы поможем вам в применении соответствующих библиотек и функциональных блоков в различных сферах

Протоколы/интерфейсы БиблиотекиЗадача
EM-CP-PPE-Mobility LibСвязь с контроллерами заряда
EVCC BasicE-Mobility LibСвязь с контроллерами заряда
OCPPOCPP LibСвязь с серверными системами
SQLБиблиотека SQLСоединение с центральными базами данных
ModbusModbus LibСчитывание данных об энергопотреблении с измерительных устройств
Последовательная передача данныхCOM SerialИнтеграция считывающих устройств RFID

Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Программирование вашего индивидуального программного решения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48