Зарядные кабели для электромобилей

Зарядные кабели для электромобилей

Инновации в области электромобильности

Внесите свой вклад в процесс внедрения современных средств передвижения.

Вернуться к Кабели и провода

Категории

Искать в Зарядные кабели для электромобилей

Показать все продукты в этой категории

Системы зарядки Phoenix Contact устанавливают стандарты в области питания электромобилей. Зарядные штекерные системы Phoenix Contact отличаются безопасностью, надежностью и простотой применения как для зарядки от сетей переменного тока, так и для быстрой зарядки постоянным током.

Преимущества для вас

  • Безопасное применение благодаря соответствующим стандартам зарядным технологиям типа 1, типа 2 и GB/T
  • Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
  • Производство согласно ISO/TS 16949
  • Общий дизайн всех электромобильных и инфраструктурных зарядных штекеров Phoenix Contact
  • Надежная зарядка благодаря датчикам температуры и инновационному механизму блокировки

Зарядный кабель переменного тока

Электромобильные и инфраструктурные зарядные штекеры переменного тока типа 1, типа 2 и стандарта GB/T  

Электромобильные и инфраструктурные зарядные штекеры переменного тока типа 1, типа 2 и стандарта GB/T

Зарядные кабели переменного тока со штекером для электромобиля и с другим концом без разъема для применения на зарядной станции, зарядные кабели с зарядным и инфраструктурным штекерами для перевозки в багажнике, а также кабели для обычной зарядки переменным током — Phoenix Contact предлагает любые интерфейсы для всех национальных стандартов:

  • Тип 1 до 32 A / 250 В AC (метрическая, AWG)
  • Тип 2 до 32 A / 480 В AC (метрическая)
  • GB/T до 32 A / 440 В AC (метрическая)

Зарядный кабель постоянного тока

Электромобильные зарядные штекеры постоянного тока типа 1, типа 2 и стандарта GB/T  

Электромобильные зарядные штекеры постоянного тока типа 1, типа 2 и стандарта GB/T

Phoenix Contact предлагает все стандартизированные электромобильные зарядные штекеры для быстрой зарядки постоянным током до 250 А по всему миру. Процесс зарядки завершается в течение короткого времени.
Зарядные технологии HPC (High Power Charging) со встроенной системой охлаждения и до 500 A являются следующей ступенью. Они позволяют еще больше сократить время зарядки.
Воспользуйтесь преимуществами полного ассортимента продукции — тип 1 (США), тип 2 (Европа) и стандарт GB/T (Китай):

  • CCS тип 1 до 125 A / 600 В DC (AWG)
  • CCS тип 2 до 200 A / 1000 В DC (метрическая)
  • GB/T до 250 A / 1000 B DC (метрическая)

Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Услуги


Комбинированная система зарядки типа 2 для Европы

Зарядка от сети переменного тока или быстрая зарядка постоянным током.


Система зарядных штекеров стандарта GB/T для Китая

Зарядка от сети переменного тока или быстрая зарядка постоянным током.