Технологии для зарядки электромобилей

Технологии для зарядки электромобилей

Инновационный в области электромобильности

Технологии для зарядки электромобилей производства Phoenix Contact устанавливают стандарты.

Вернуться к Продукция

Категории

  • Штекерные зарядные системы E-Mobility
    Штекерные разъемы E-Mobility

    Зарядные кабели переменного тока, зарядные кабели постоянного тока, инфраструктурные зарядные розетки с соответствующими откидными крышками, держатели и тестовые адаптеры.

  • Устройства управления процессом зарядки
    Устройства управления процессом зарядки

    Устройства управления процессом зарядки переменным током для частных, коммерческих и общественных зарядных станций с помощью реле контроля разностного тока и дополнительных реле провалов напряжения в сети.

  • Программное обеспечение E-Mobility
    Программные модули для управления процессом зарядки

    Программные модули для управления процессом зарядки, интуитивной навигации или интеграции в системы бухгалтерского учета посредством протокола OCPP

Искать в Технологии для зарядки электромобилей

Показать все продукты в этой категории

Системы зарядных штекеров и устройства управления зарядкой от Phoenix Contact можно применять в любых ситуациях – как для быстрой зарядки пост. током, так и для обычной - перем. током. Подходящие программные модули помогают найти индивидуальные решения для зарядной инфраструктуры.

Преимущества для вас

  • Большое количество вариантов использования благодаря широкому ассортименту изделий
  • Высокая гибкость частной, фирменной и общедоступной зарядной инфраструктуры благодаря устройствам управления зарядкой с большим количеством возможностей конфигурирования
  • Разработка индивидуальной концепции вашей зарядной инфраструктуры благодаря различным концепциям инфраструктуры и программным модулям

Штекерные зарядные системы E-Mobility

Зарядные штекерные системы; GB/T DC, AC тип 1, CCS тип 2  

Зарядные штекеры E-Mobility

Зарядка от сети переменного тока или быстрая зарядка постоянным током — Phoenix Contact предлагает подходящие кабели для зарядки по типу 1, типу 2 и стандарту GB. Зарядные штекерные разъемы переменного и постоянного тока отличаются безопасностью, надежностью и простотой применения.

  • Комбинированная зарядная система перем./пост. тока (CCS)
  • Штекерные системы переменного тока для типа 1 и типа 2
  • Штекерные системы переменного и постоянного тока GB-стандарта
  • Система зарядки постоянным током для электромобилей

Зарядные контроллеры E-Mobility

EV Charging Control для общедоступных и фирменных систем: Basic и Advanced  

EV Charge Control Basic и Advanced

Зарядные контроллеры Phoenix Contact контролируют и управляют зарядкой электротранспортных средств в соответствии с действующими международными стандартами и нормативами МЭК, GB и SAE. Для любых приложений электромобильности предоставляется подходящее решение управления.

Контроль разностного тока E-Mobility

Дифференциальные модули E-Mobility определяют переменные и постоянные токи утечки  

Одно- и двухканальный модуль контроля разностного тока

Модули разностного тока утечки серии EV-RCM обнаруживают постоянный и переменный ток утечки в соответствии с МЭК 61851. В сочетании с имеющимися устройствами защиты от токов утечки эти модули превышают требуемую стандартом степень защиты при зарядке электромобилей.

Программное обеспечение E-Mobility

Программное обеспечение E-Mobility для поддержки зарядной инфраструктуры  

Программное обеспечение E-Mobility

Контроллеры заряда Phoenix Contact оснащены стандартными интерфейсами. Поэтому в сочетании с соответствующими программными модулями их можно использовать для управления процессом зарядки, интуитивной навигации или интеграции в системы бухгалтерского учета, например, посредством протокола OCPP (Open Charge Point Protocol).

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Услуги


Комбинированная система заряда (CCS) тип 2

Зарядка от сети переменного тока или быстрая зарядка постоянным током.


Новинки

Решения для электромобилей

Дополнительные сведения