Кабельные соединения специального назначения

Линейки изделий для специфических требований

Для специфических требований

Изделия для кабельной разводки в специализированных областях или приложениях.

Вернуться к Кабельная разводка датчиков и исполнительных элементов

Категории

Искать в Кабельные соединения специального назначения

Показать все продукты в этой категории

Специальные кабельные программы на основе специально подобранных материалов в зависимости от требований и области применения: для длительного использования в пищевой и ж/д промышленности, робототехнике и энергоцепях. Кроме того, мы предлагаем специальные кабельные системы для силовых приложений и использования вне помещений.

Преимущества для вас

  • Подходит для пищевой промышленности благодаря гигиеничному дизайну и отборным материалам
  • Подходит для ж/д транспорта благодаря огне- и вибростойкости
  • Для использования вне помещений, стойкость к УФ-излучению и коррозии
  • Возможность использования в роботах и тяговых цепях благодаря высокогибкому кабелю
  • Высокая передача мощности даже в компактных приложениях с линейкой изделий M12-Power

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Кабельная разводка для датчиков и исполнительных элементов