Назад к обзору

Испытательная площадка

Убедитесь сами: представленные далее тесты подтверждают отличную пригодность кабельной разводки Phoenix Contact для использования вне помещений.

Испытание кабельной разводки для применения вне помещений

Группа 1: электрические
и механические испытания
Группа 2: климатические испытанияГруппа 3: прочие испытания
  • Испытания на удар
  • Проверка сопротивления
  • Сопротивление изоляции
  • Допустимая нагрузка по току
  • Электрическая прочность
  • Испытание на сохранение оболочки
  • Испытание на разгрузку от натяжения
  • Вибрационные испытания
  • Испытания на удар
  • Испытание на падение
  • Широкополосный шум
  • NEXT и RLOSS
  • Усилие для установки и извлечения
  • Скручивание
  • Снятие растягивающего усилия
  • Механическая долговечность
  • IP67, IP68, IP69k
  • Испытание воздействием сернистого газа
  • Тестирование под воздействием солевого тумана
  • Быстрые изменения температуры
  • Постоянная теплая влажность
  • Сухой жар
  • Коррозийные газы
  • Испытание климатическими условиями (УФ)
  • Устойчивость к озону
  • Визуальный осмотр
  • Точность размеров
  • Испытание поляризацией
  • Химическая стойкость
  • Устойчивость к жидкостям
    (минеральные масла, кислоты, щелочи и т.п.)
  • Горючесть
  • Испытание LABS

Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Испытательная площадка

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Кабельная разводка для датчиков и исполнительных элементов