Кабели для применения в Северной Америке

Кабели для применения в Северной Америке

Нарезка на заказ

Подходящее решение для передачи сигналов и данных, адаптированное к требованиям североамериканского рынка.

Вернуться к Кабельная разводка датчиков и исполнительных элементов

Категории

Искать в Кабели для применения в Северной Америке

Показать все продукты в этой категории

Рынок Северной Америки предъявляет особые требования к штекерным соединителям, кабелям и коробкам кабельной разводки для датчиков и исполнительных элементов, которым соответствуют изделия от Phoenix Contact.

Преимущества для вас

  • Особая прочность благодаря увеличенному диапазону температуры
  • Высокая степень готовности благодаря коротким срокам поставки на североамериканский рынок (макс. 5 дней)
  • Полный допуск согласно PLTC (Power Limited Tray Cable)
  • Гибкий заказ любой длины и типов проводников
  • Абсолютно надежная защита от ЭМВ благодаря опциональному соединению экрана на 360° с технологией Advanced Shielding Technology

Кабельная разводка для взрывоопасных зон

Кабельная разводка M12 для взрывоопасных зон  

Кабельная разводка для взрывоопасных зон

Во многих промышленных приложениях требованиям стандарта для взрывоопасных областей должны соответствовать не только измерительные приборы и устройства формирования сигнала, но и соединительные компоненты. Поэтому мы предлагаем описанную в UL кабельную разводку M12 для класса I, разряда 2 и класса I, зоны 2 IIC групп A, B, C и D.

Разводка M12 для взрывоопасных зон поставляется с пружинным фиксатором. Его можно открыть только при помощи отвертки, что предотвращает непреднамеренное разделение штекерного соединения.

Быстрое исполнение

Speedy tranSACtion  

Быстрая доставка (Speedy tranSACtion)

Экономьте время. Все виды продукции, которые могут быть отправлены через наш логистический центр в Гаррисбурге в срок до пяти дней помечены логотипом Speedy tranSACtion и доступны как в каталоге, так и на сайте.

Конфигурируемые материалы

KMAT  

Конфигурируемые материалы

Специальные приложения требуют индивидуального подхода.

Воспользуйтесь преимуществами нашего широкого ассортимента проводников различных типов. Создавайте любые конфигурации, полностью отвечающие вашим требованиям.

Благодаря возможности индивидуального подбора длины проводника в диапазоне от 0,2 до 40 м вы сможете избежать ненужных петель кабеля в устройствах.


Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Кабельная разводка для датчиков и исполнительных элементов