Система ввода кабеля

Простота монтажа — надежность эксплуатации

Простота монтажа — надежность эксплуатации

Меньше препятствий: наша система позволяет проводить кабель прямо через стенку.

Вернуться к Монтажный и установочный материал

Категории

Искать в Система ввода кабеля

Показать все продукты в этой категории

Система ввода кабеля (CES) от компании Phoenix Contact позволяет снизить затраты и сэкономить пространство при вводе кабеля в электрические шкафы. В ассортименте комбинируемые модули для готовых проводов или пластины Multigates для ввода кабельных линий.

Преимущества для вас

  • Экономия пространства у шкафа управления за счет переноса штекерных соединений внутрь.
  • Простота в обращении: не требуется специальных инструментов
  • Высокая надежность благодаря прочному и маслостойкому исполнению
  • Надежная герметичность благодаря широкому диапазону сальников с зажимами для разгрузки от натяжения.
  • Широкий ассортимент продукции - исполнение для различных сфер применения
  • Высокая стабильность формы пластикового каркаса благодаря применению металлических вставок.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Услуги


Система ввода кабелей CES

Вводное видео о простоте эксплуатации системы CES.

Referrer: https://www.google.com/