Система кабелепровода

Система кабелепровода

Проводка кабелей и проводников

При помощи системы кабелепровода вы оптимально прокладываете кабель в двери электрошкафа до устройств управления.

Вернуться к Монтажный и установочный материал

Категории

Искать в Система кабелепровода

Показать все продукты в этой категории

При помощи поворотного рукава системы кабелепровода вы просто и безопасно прокладываете проводники, кабели и кабельные стволы до двери электрошкафа или поворотных монтажных рам. Экономия времени, поскольку запатентованные поворотные шарниры открываются и через них проводятся подготовленные кабели без использования инструмента. Проводники до 100 x 1,5мм2 прокладываются до двери электрошкафа при помощи всего одной направляющей системы CGS.

Преимущества для вас

  • Подготовленные проводники, кабели и кабельные стволы прокладываются просто благодаря инновационным шарнирам
  • Простое и быстрое дооборудование благодаря отверстиям шарниров, обслуживаемым без инструмента
  • Возможность планирования кабельной проводки до электрошкафа в системе CAD благодаря определенным размерам и области поворота
  • Простое планирование и производство кабельных стволов благодаря определенной длине проводников
  • Простой и быстрый монтаж благодаря встроенному фланцу с разгрузкой от натяжения
  • Механическая защита проводников и стволов благодаря устанавливаемым без инструмента защитным покрытиям
  • Высококачественная, эластичная, выдерживающая механическую нагрузку пластмасса, сертификат UL94 для класса горючести V0

Простая проводка подготовленных кабелей передачи данных

Оптимальная и надежная кабельная проводка  

Оптимальная и надежная кабельная проводка

Энергетические и тяговые цепи, как правило, требуют использования совместимых кабелей и проводников. Стандартные проводники не предназначены для высокой нагрузки вследствие подвижности и изгибания.

Система кабелепровода была разработана для использования со стандартными проводниками. Это достигается благодаря большему радиусу изгиба и определенным движениям. Система CGS была оснащена проводниками 100 x 1,5 мм2 (H05Z-K) и кабелями передачи данных (кабель Ethernet кат. 5) и подверглась 2 000 циклам открытия-закрытия. После этого не было установлено никаких повреждений жил.

Надежная проводка к контрольным колодкам

Надежная проводка к контрольной штекерной системе FAME в двери электрошкафа  

Надежная проводка к контрольной штекерной системе FAME в двери электрошкафа

К устройствам защиты и управления должен быть обеспечен допуск снаружи, поэтому они монтируются в двери электрошкафа. По этой причине в двери электрошкафа монтируются различные устройства, а также контрольные колодки, например, FAME.

Это экономит дополнительное место в электрошкафу. Разводка данных компонентов теперь стала еще проще и гибче с системой кабельной проводки CGS от Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги