CC-Link

CC-Link

Высокоскоростные соединители M12

Передача данных на устройства управления и оперативный контроль информации на производственном уровне.

Вернуться к Продукты в соответствии с протоколами

Категории

Создавайте свои сети CC-Link с помощью продукции компании Phoenix Contact. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции с высокой степенью защиты, включающий в себя как сборные, так и изолированные штекерные соединители М12 с кабелем.

Преимущества для вас

  • Все из одного производителя — полный ассортимент продукции для полевой кабельной разводки
  • Простота монтажа: подключение без специального инструмента
  • Широкий спектр областей промышленного применения благодаря возможности комбинирования с продукцией других производителей
  • Высокая степень универсальности за счет адаптации наших изделий к потребностям клиентов

Технология CC-Link

Топология CC-Link  

Топология CC-Link

Автоматизированное промышленное оборудование или логистические системы: штекерные соединители и кабели Phoenix Contact позволяют реализовывать любые схемы промышленных сетей CC-Link.

Сеть CC-Link (Control and Communication Link) — это высокоскоростная сеть передачи данных управления и информационных данных. Обладая скоростью передачи данных 10 Мбит/с, сеть CC-Link может обеспечивать обмен данными на расстоянии до 1200 м и объединять до 64 устройств.

Преимущества системы CC-Link для вас:

  • Применение на производственном уровне
  • Соединение по схеме «точка-точка» с тупиковыми ответвлениями
  • Скорость передачи данных до 10 Мбит/с

Технология CC-Link IE

Область применения штекерных соединителей CC-Link IE   

Область применения штекерных соединителей CC-Link IE

Наряду с простыми сигналами ввода-вывода, многие системы требуют передачи больших объемов данных — например, изображений с промышленных камер. В целях повышения качества процессов для повышения степени детализации даже в высокоскоростных процессах все чаще применяется передача изображений высокого разрешения.

В отличие от классической CC-Link, в основу современной сети автоматизации CC-Link IE положена топология Industrial Ethernet. В дополнение к общемировому признанию и широкой совместимости с другими топологиями (звездообразными, древовидными, линейными) данная технология предлагает наибольшее разнообразие возможных устройств для Industrial Ethernet среди всех шинных систем и сетей.

Для передачи данных в гигабитном диапазоне в интерфейсе M12 предусмотрена кодировка X. Экран пары до самой плоскости разъема, в зависимости от используемого кабеля, обеспечивает условия для скорости передачи до 10 Гбит/с.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48