CC-Link

Высокоскоростные разъемы  M12

Высокоскоростные разъемы M12

Передача данных на устройства управления и оперативный контроль информации на производственном уровне.

Вернуться к Компоненты и системы полевой шины

Категории

Создавайте свои сети CC-Link с продукцией компании Phoenix Contact. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции с высоким классом защиты, включающий в себя как сборные штекерные разъемы, так и изолированные разъемы М12 с кабелем.

Преимущества для Вас

  • Все из одного производителя - полный ассортимент продукции для полевой кабельной разводки.
  • Простота монтажа: подключение без использования специального инструмента.
  • Широкий спектр областей промышленного применения благодаря возможности комбинирования с продукцией других производителей.
  • Высокая степень универсальности за счет адаптации наших изделий к потребностям клиентов.

Технология CC-Link

Топология CC-Link  

Топология CC-Link

Автоматизированное промышленное оборудование или логистические системы: разъемы и кабели Phoenix Contact позволяют реализовывать любые схемы промышленных сетей CC-Link.

Сеть CC-Link (Control and Communication Link) - это высокоскоростная сеть передачи данных управления и информационных данных. Обладая скоростью передачи данных 10Мбит/с, сеть CC-Link может обеспечивать обмен данными на расстоянии до 1200 м и объединять до 64 устройств.

Преимущества системы CC-Link для Вас:

  • Применение на производственном уровне
  • Соединение по схеме "точка-точка" с тупиковыми ответвлениями
  • Скорость передачи данных до 10 Мбит/с

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Компоненты полевых шин – конвертеры