Корпуса для монтажа в зданиях

Корпусы для монтажа в здании

Корпуса электронных устройств для автоматизации зданий

Интеллектуальные функции серии BC: свободный выбор технологии подключения печатной платы и шинных соединителей.

Вернуться к Корпуса для электроники

Категории

Искать в Корпуса для монтажа в зданиях

Показать все продукты в этой категории

Корпуса для монтажа в зданиях от компании Phoenix Contact отличаются универсальностью и устанавливают новые стандарты с точки зрения соединения систем и гибкости. Соответствие корпусов стандарту DIN 43880 позволяет применять их в любых стандартных распределительных коробах.

Преимущества для вас:

  • Максимальная гибкость благодаря свободному выбору технологии подключения печатных плат и различной монтажной ширине
  • Быстрая установка или замена модуля без разъединения группы устройств благодаря соединителю HBUS
  • Свобода при разработке устройств, поскольку печатную плату можно располагать в трех направлениях пространства
  • Оптимальная адаптация к требованиям устройств — благодаря разным вариантам крышки
  • Экономия времени благодаря простому и быстрому монтажу

Высокая гибкость применения

Высокая гибкость применения  

Высокая гибкость в выборе соединения

Новое определение гибкости благодаря новой модульной верхней части. Решите, где вам требуется много монтажного пространства, и оформите верхнюю часть корпуса с учетом ваших требований. Это первый корпус, который адаптируется к вашим пожеланиям относительно конструкции.

  • Стандартная геометрия корпуса, соответствующая DIN 43880, для интеграции в распределительные устройства
  • Подсоединяемый снаружи многополюсный шинный соединитель для параллельного и последовательного соединения отдельных модулей
  • Точная интеграция различных технологий подключения

Подходящая технология подключения печатных плат

Подходящая технология подключения печатных плат  

Свободный выбор подходящей технологии подсоединения печатных плат

Решающим фактором, обеспечивающим универсальность серии BC, является свободный выбор технологии подключения печатных плат. При этом в наличии исполнения с различными параметрами клеммного пространства:

  • BC...U11 с небольшим клеммным пространством — идеально для COMBICON compact
  • BC...U22 с большим клеммным пространством — для классических технологий подсоединения или разъемов для передачи данных

Различные варианты крышек

Различные варианты крышек  

Различные варианты крышек для оптимального подбора формы устройства

Универсальность, которая является основной идеей серии BC, характерна и для конструкции крышки. Неважно, какие требования вы предъявляете к вашему устройству, — в вашем распоряжении прозрачная или серая крышка, которую при необходимости можно опломбировать.

  • Крышки различных цветов, в том числе прозрачные
  • Возможность опломбирования

Сборочный комплект для компьютера Raspberry Pi

Сборочный комплект RPI-BC для компьютера Raspberry Pi  

Сборочный комплект RPI-BC для компьютера Raspberry Pi

Корпус для установки на монтажную рейку RPI-BC предназначен для монтажа компьютеров Raspberry Pi. Помимо платы Raspberry Pi, в корпусе можно размещать и другие печатные платы. Для этого в него встроены дополнительные конструктивные и коммутационные элементы.

  • Монтажная ширина: 107,6 мм
  • Подходит для Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Возможность настенного монтажа и установки на монтажную рейку
  • Возможность применения с HBUS и сборочными комплектами BC

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники

Услуги


Система модульных корпусов BC

Система корпусов для автоматизации зданий.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/Electronics_housings_P-01/bf184df7-b458-487a-81f6-a86ac6c22e9d