Блочные ПК

Высокая производительность в ограниченном пространстве

Высокая производительность в ограниченном пространстве

Компактные, удобные в обслуживании и мощные — блочные ПК идеально подходят для выполнения сложных задач непосредственно в электрошкафу.

Вернуться к Промышленные ПК

Категории

Искать в Блочные ПК

Показать все продукты в этой категории

Блочные ПК наилучшим образом подходят для требовательных приложений: обработки графики, визуализации, задач управления или регулирования. Благодаря различным вариантам монтажа и производительности они оптимально подходят для машиностроения и производства комплексного оборудования.

Преимущества для вас

  • Высокая степень готовности системы благодаря промышленной конструкции без вентилятора и отказу от использования подвижных деталей
  • Многосторонне применение благодаря различным вариантам монтажа, например, на рейку
  • Подходящая производительность процессора: с производительными и энергоэффективными новейшими процессорами Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® или Core™ i
  • Высокий уровень совместимости благодаря открытым стандартам ИТ, различным интерфейсам и операционным системам
  • Особенно удобен в обслуживании благодаря легко доступным компонентам в привлекательном корпусе ППК

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548