Bluetooth Serial

Технология Bluetooth для -последовательной передачи данных

Технология Bluetooth для -последовательной передачи данных

Используйте преобразователь интерфейсов Bluetooth как простую, последовательную замену кабеля.

Вернуться к Wireless Serial

Категории

При помощи преобразователя Bluetooth Вы сможете перевести свои последовательные интерфейсы, такие как USB или RS-232/422/485, на радиостандарт Bluetooth, не требующий лицензии. Используйте преобразователь как выгодную альтернативу, например, для контактных колец, тяговых цепей или проводников полевых шин. Ваше преимущество: Вы сможете использовать преобразователь Bluetooth в качестве точки доступа для получения управляющих данных через ноутбук или коммуникатор.

Преимущества для Вас

  • Безопасная передача данных благодаря использованию системы парольной защиты, шифрования и невидимому, жесткому сопряжению устройств
  • Параллельная работа с другими системами радиосвязи благодаря эффективному использованию частотных интервалов.
  • Диагностирование радиолиний посредством встроенной гистограммы и двух цифровых выходов.
  • Монтаж параллельных линий радиосвязи путем поперечной разводки цепи на 24 В пост. тока и интерфейса RS-485
  • Конфигурирование на месте через USB-интерфейс без отдельного блока питания

Где Вы можете применять Bluetooth Serial

Сеть Bluetooth  

Технология Bluetooth позволяет надежно осуществлять последовательную передачу и сбор данных

Bluetooth хорошо зарекомендовал себя на практике благодаря простой установке и стабильной передаче данных. Преобразователи Bluetooth от Phoenix Contact оптимально подходят для следующих приложений:

  • Беспроводная передача данных по последовательным интерфейсам на дистанцию свыше 150 м.
  • Подключение мобильных или временных машин и оборудования
  • Беспроводной доступ к промышленным системам управления
  • Замена полевых шин, например, Profibus или Modbus
  • Управление моторами/насосами   

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548