Назад к обзору

Bluetooth: надежная технология радиосвязи для множества приложений

Bluetooth хорошо зарекомендовал себя во многих областях применения благодаря своей простоте в эксплуатации и надежной передаче данных.       

Соединение "точка-точка" без адресации конечного устройства

ПримерОписание
Программирующее устройство и ПЛКПрограммирующее устройство и ПЛКНепосредственное соединение программируемого логического контроллера с портативным компьютером.
ПримерОписание
КПК и ПЛККПК и ПЛКЛинии передачи данных между посторонним устройством, например, КПК, со встроенным Bluetooth-интерфейсом и промышленной системой управления
ПримерОписание
ПЛК и терминал управленияПЛК и терминал управленияПривязка портативного пульта управления к промышленному контроллеру.

Соединение "точка-точка" с адресацей конечного устройства

ПримерОписание
RS-485-2х-проводная шинная системаRS-485-2х-проводная шинная системаВключение шинного абонента в имеющуюся шинную систему, например Modbus или PROFIBUS

Соединение "точка - много точек"

ПримерОписание
1 ведущее устройство Bluetooth до 7  подчиненных устройств Bluetooth1 ведущее устройство Bluetooth до 7  подчиненных устройств BluetoothОбъединенные в сеть компоненты автоматизации К одному ведущему устройству Bluetooth можно подключить до семи подчиненных устройств Bluetooth.

Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Bluetooth: надежная технология радиосвязи для множества приложений

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548