Ввод/вывод Bluetooth

Беспроводной, простой и надежный

Беспроводной, простой и надежный

При помощи Bluetooth Вы сможете надежно передавать входные/выходные сигналы на вращающиеся или труднодоступные станции.

Вернуться к Беспроводной ввод-вывод

Категории

Искать в Ввод/вывод Bluetooth

Показать все продукты в этой категории

Воспользуйтесь преимуществами технологии Bluetooth для приема и передачи сигналов. Простая установка и надежная передача данных делает Bluetooth подходящим решением для передачи данных на уровне входов и выходов.

Преимущества для Вас

  • Простой и быстрый ввод в эксплуатацию благодаря автоматической конфигурации
  • Уверенная и надежная передача данных благодаря резервным каналам радиосвязи
  • Снижение затрат на планирование благодаря возможности помехоустойчивой параллельной работы с сетью WLAN, а также одновременной работе нескольких систем Bluetooth.
  • Защита от манипулирования и прослушки за счет кодированной передачи данных.

Bluetooth-Multiplexer в качестве беспроводного сигнального соединения

Wireless MUX  

Wireless-MUX - беспроводное сигнальное соединение

Wireless MUX устанавливается особенно быстро: подсоединить, включить, и радиоканал готов к работе. Система осуществляет двунаправленную передачу 16 цифровых и 2 аналоговых сигналов. Это означает, что она может заменить собой 40-жильный сигнальный кабель.

Вам нужно больше сигналов?

При помощи SD-карты памяти MODULAR MUX Вы можете создать модульную систему передачи данных для более чем 4096 точек ввода-вывода с двумя модулями ILC 170 ETH и радиомодулями FL BT EPA AIR SET. По желанию также может применяться технология SafetyBridge.

Вводы/вывода Bluetooth в качестве беспроводного расширения компонентов полевой шины

FLM BT на роботах  

Беспроводное расширение компонентов полевой шины входами/выходами Bluetooth

При помощи установочной системы Fieldline Вы сможете объединить сигналы ввода-вывода с инфраструктурой полевой шины. Базовая станция Bluetooth осуществляет автоматическое управление обменом данными с шинными клеммами. Критические по времени сигналы процессов система передает, как правило, за 10 мс на каждый модуль.

Так Вы сможете продолжать использовать компоненты полевой шины для Ваших роботов или вращающихся машин, а обмен данными будет осуществляться без помех с сетью высшего уровня.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548