Базовые корпуса EH

Базовые корпуса EH

Корпусная система с интегрированной технологией подключения

Возможность свободного выбора технологии подключения печатной платы и более 100 возможных комбинаций: базовые корпуса для универсального применения.

Вернуться к Корпус для установки на монтажную рейку

Категории

Искать в Базовые корпуса EH

Показать все продукты в этой категории

Система корпусов EH позволяет реализовывать разнообразные и универсальные концепции корпусов. Семь вариантов ширины, два варианта высоты и три варианта крышки дают более 100 возможных комбинаций.

Преимущества для вас:

  • Установка на монтажную рейку или стену для крепления устройства в соответствии с условиями применения
  • Простое проектирование благодаря разнообразному форм-фактору корпуса
  • Полная свобода выбора расположения печатных плат (горизонтальное, фронтальное, перпендикулярное лицевой панели)
  • Три варианта крышки для индивидуальных разъемов печатных плат
  • Возможность интеграции различных технологий подключения печатной платы, обеспечивающая функциональность концепций

Установка печатной платы в трех направлениях

Установка печатной платы в трех направлениях  

Семь вариантов ширины, два варианта высоты и три варианта крышки

Новое определение гибкости: семь вариантов монтажной ширины, два варианта монтажной ширины и три варианта крышки позволяют создавать модульные системы устройств универсальной конструкции.

  • Монтажная ширина корпуса от 22,5 до 90 мм
  • Монтажная высота корпуса 110,5 и 54 мм
  • Монтаж корпуса при помощи защелок вместо винтов
  • Интегрированное поле для маркировки
  • Вентиляционные отверстия

Множество вариантов крышек

Множество вариантов крышек  

Подходящие крышки для всех технологий подключения

Универсальность, которая является основной идеей серии EH, характерна и для конструкции крышки. Открытое клеммное пространство обеспечивает гибкость при выборе технологии подключения печатной платы.

  • Крышка с открытым клеммным пространством с двух сторон
  • Крышка с открытым клеммным пространством с одной стороны
  • Закрытая крышка

Гибкое крепление

Гибкое крепление  

Различные возможности фиксации

Монтаж на монтажную рейку или стену для установки устройства в соответствии с условиями применения.

  • Исполнения с фиксирующей скобой для установки на стандартную монтажную рейку NS 35/7,5
  • Исполнения корпусов для настенного монтажа

Оптическая индикация сигналов

Оптоволоконный кабель  

Простота интеграции оптических индикаторов сигналов

Оптоволоконные кабели HS LC для корпусов электроники доступны в различных исполнениях. По желанию мы предлагаем необходимые услуги по обработке корпусов для электроники.

  • Оптоволоконные кабели оптимально соответствуют корпусам для электроники
  • Простой монтаж при помощи прессовочной втулки
  • Устойчивость к электростатическим разрядам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники

Услуги


Корпусная система EH

Простота реализации универсальных концепций устройств