Базовые корпуса CM

Прочные корпуса различной ширины с отверстиями для вентиляции. Для установки силовых электронных устройств.

Просто много места

Пространство для ваших идей: серия СМ – это подходящие корпуса для нестандартных концепций и крупногабаритных элементов.

Вернуться к Базовые корпуса

Категории

Искать в Базовые корпуса CM

Показать все продукты в этой категории

Серия CM представлена широким ассортиментом корпусов для размещения компонентов при конструировании промышленных силовых электронных устройств для установки в электрошкафы. Различные варианты корпусов позволяют встраивать не только силовые электронные устройства, но также и стандартные трансформаторы из Ш-образных пластин.

Преимущества для вас:

  • Прочная конструкция корпуса
  • Индивидуальное размещение электронных компонентов в различных вариантах модулей с размером шага от 50 до 200 мм
  • Гибкость в выборе соединительных компонентов (от многополюсных соединителей до клемм для печатных плат электронных устройств)
  • Размещение электронных компонентов с защитой от прикосновений
  • Простое закрепление защелками на симметричной монтажной рейке, соответствующей EN 60 715

Различные варианты высоты и ширины

Различные варианты высоты и ширины  

Различные варианты высоты и ширины

Скомпонованные печатные платы могут вставляться в различные направляющие пазы в нижней части корпуса. Крышка корпуса очень просто и надежно закрепляется защелками на нижней части. Кроме того, при необходимости крышку и нижнюю часть корпуса можно механически скрепить винтами.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники

Услуги