Назад к обзору

Axioline F: быстро, безопасно и с высокой производительностью

Быстрая и безопасная автоматизация с Axioline F

В машиностроении часто требуется, чтобы процессы выполнялись быстро и синхронно. При этом необходимо уделять внимание безопасности. Благодаря экстремально короткому времени обновления и синхронному сбору сигналов системы Axioline F можно повысить тактовую частоту и производительность машин, а также обезопасить процессы.

Просто, независимо от типа контроллера и сети реализуйте решения безопасности, интегрируя технологию SafetyBridge.

Принцип функционирования технологии SafetyBridge

Топология принципа функционирования технологии SafetyBridge  

Топология принципа функционирования технологии SafetyBridge

При помощи технологии SafetyBridge безопасные модули ввода обмениваются пакетами направленных на обеспечение безопасности данных с модулем вывода вне зависимости от используемой сети и устройств управления.

  • Стандартные контроллер и сеть используются только в качестве средства транспортировки
  • Простое конфигурирование при помощи программы SAFECONF
  • Соответствие требованиям по безопасности до SIL 3 и PL e

Назад к обзору
Axioline F в применении

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Дополнительные сведения