Axioline F - устройства ввода-вывода

Axioline F - устройства ввода-вывода

Быстрая и прочная коммуникация

Надежная передача сигналов в электрошкафу при помощи устройств ввода-вывода Axioline F.

Искать в Axioline F - устройства ввода-вывода

Показать все продукты в этой категории

Большой ассортимент модулей ввода-вывода с цифровыми и аналоговыми входами и выходами, функциями или для специальных приложений. Большое количество модулей ввода-вывода дают возможность гибкого построения станции.

Преимущества для вас

  • Экономия пространства в электрошкафу благодаря компактным смешанным модулям
  • Любые комбинации мало- и низковольтных модулей без разделительных перегородок позволяют просто создать станцию
  • Быстрое подключение датчиков и исполнительных элементов к устройствам ввода-вывода благодаря Push-in Technology

Ведущее устройство IO-Link для подключения устройств IO-Link

Ведущее устройство IO-Link для электрошкафа  

Ведущее устройство IP20 IO-Link для системы ввода-вывода Axioline F

Ведущее устройство IO-Link для подключения до восьми устройств IO-Link в электрошкафу и применения в системе ввода-вывода Axioline F. Для простого увеличения портов IO-Link в рамках одной станции ввода-вывода Axioline F можно добавить по модульному принципу дополнительные ведущие устройства IO-Link.

Настройка параметров устройств IO-Link выполняется при помощи программы IOL-CONF.

Модуль ввода-вывода для измерения энергии и мощности

Модуль Axioline F для измерения энергии и мощности  

Модуль Axioline F для измерения энергии и мощности

Учет параметров энергопотребления и других рабочих характеристик — необходимая функция для множества современных систем и областей применения.

Модуль ввода-вывода AXL F PM EF 1F обеспечит вас точными данными, быстро обрабатываемыми системой ввода-вывода. Предварительно заданная конфигурация гарантирует простой ввод в эксплуатацию. Решение предусматривает безопасную развязку соседних модулей. Это избавляет от необходимости в дополнительной изоляции.

Благодаря определению высших гармоник обеспечивается широкий анализ сети, что значительно расширяет возможности применения.

Модуль ввода-вывода сертифицирован по директиве ЕС о низковольтном оборудовании и позволяет напрямую без трансформатора подключать напряжения до 400 В/690 В.

Axioline F для МЭК 61850

Axioline F является простым решением задач ввода-вывода в энергетике  

МЭК 61850 – ничего сложного, если есть Axioline F

Система ввода вывода Axioline F отличается особенной прочностью и превосходно подходит для использования в энергетике. Шинный интерфейс согласно МЭК 61850, модули ввода-вывода для повышенного номинального напряжения и надлежащая электрическая прочность позволяют использовать Axioline F в соответствии с МЭК 61850. При этом особыми преимуществами являются простота применения и гибкая конструкция станции.

  • Ввод в эксплуатацию без специальных знаний в области программирования благодаря простой настройке параметров
  • Гибкий и простой доступ к продукту в режиме онлайн через веб-интерфейс
  • Любые комбинации мало- и низковольтных модулей без разделительных перегородок
  • Совместимость системы ввода-вывода Axioline F благодаря возможности связи со всеми устройствами в соответствии с МЭК 61850

Axioline F и Axiocontrol

Axioline и Axiocontrol для создания универсального решения PROFINET или Modbus/TCP  

Axioline и Axiocontrol для создания универсального решения PROFINET или Modbus/TCP

Просто подсоедините модули ввода-вывода к нашему контроллеру. Системы Axiocontrol и Axioline F позволяют создать универсальное решение для автоматизации с использованием протокола PROFINET или Modbus/TCP.

Компактный контроллер Axiocontrol AXC 3050 обеспечивает надежное и быстрое управление в автоматизации средней и повышенной сложности. Мини-контроллер семейства Axiocontrol AXC 1050 выполняет функции устройства PROFINET для разгрузки вышестоящих контроллеров PROFINET. Он подходит для управления децентрализованными станциями ввода-вывода и гарантирует высокую степень готовности со встроенным ИБП.

Все контроллеры Axiocontrol имеют возможность легкого расширения путем подключения до 63 модулей ввода-вывода семейства Axioline F.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Axioline F — PROFINET

Настройка параметров и диагностика


Система ввода-вывода Axioline F

Особенности и возможности системы ввода-вывода Axioline F

Дополнительные сведения