Подготовленные кабели

Подготовленные кабели

Plug & play

Кабели с готовыми разъемами позволяют быстро и удобно подключать датчики и исполнительные устройства на полевом уровне.

Вернуться к Кабельная разводка датчиков и исполнительных элементов

Категории

Искать в Подготовленные кабели

Показать все продукты в этой категории

Сделайте выбор из большого количества подготовленных вариантов и качества проводников. Стандартно используемые нами провода из полиуретана без галогенов уже соответствуют требованиям для множества областей применения.

Преимущества для вас

  • Штекерные соединители push-pull M12 дают возможность простого и безопасного монтажа даже в ограниченном пространстве
  • Абсолютная безопасность в условиях ударных и вибрационных нагрузок благодаря подключению экрана без зазоров по технологии Advanced Shielding Technology
  • Разнообразные конструктивные размеры — от M8 до M12, а также 1/2“ и 7/8“
  • Множество вариантов защитных схем изолированных клапанных разъемов
  • Экономия места благодаря количеству контактов - до 17 - в одном штекерном соединителе

Кабели для датчиков и исполнительных устройств

Кабельная разводка для датчиков/исп. элементов от Phoenix Contact: размеры  

Кабельная разводка для датчиков и исполнительных элементов: конструктивные размеры

Выбирайте кабель для датчиков и исполнительных устройств из широкого и универсального ассортимента продукции Phoenix Contact.

  • Штекеры и гнезда M8 (3-, 4-, 5-, 6- и 8-контактные)
  • Штекеры и гнезда M12 (3-, 4-, 5-, 8-, 12- 17-контактные)
  • Штекеры и гнезда 1/2“ (2-, 3-, 4-, 5- и 6-контактные)
  • Штекеры и гнезда 7/8“ (3-, 4- и 5-контактные)

Провода с клапанными разъемами

Провода с клапанными разъемами от Phoenix Contact  

Провода с клапанными разъемами

Мы поставляем клапанные разъемы со встроенным уплотнением в следующих конструктивных исполнениях:

  • A, AD
  • B, BI
  • C, CI

Защитная схема с индикатором статуса от Phoenix Contact доступна в различных исполнениях:

  • Диод Зенера
  • Варистор
  • Безынерционный диод

Двойные клапанные разъемы доступны в конструктивном исполнении A, B, BI с защитной схемой в виде диода Зенера.

Вы можете выбрать провода различного качества.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Кабель для датчиков/исполнительных элементов

Услуги

Загрузки


Advanced Shielding Technology

Уникальная концепция экрана для подготовленных разъемов.