Назад к обзору

Широкополосные соединения в общественной телефонной сети

Временное высокоскоростное или широкополосное выделенное соединение

Технология DSL использует существующую аналоговую телефонную инфраструктуру. Поскольку речь идет о сети, имеющей наилучшее покрытие по всему миру, возникает возможность дистанционного доступа к самым отдаленным точкам.

Вы можете использовать широкополосное высокоскоростное интернет-соединение для подключения к отдельным машинам, установкам и целым сетям Ethernet в любое время и по всему миру.

Широкополосные маршрутизаторы ADSL предназначены как для кратковременного высокоскоростного доступа в случае необходимости проведения работ по техническому обслуживанию (удаленное обслуживание), так и для продолжительного подключения удаленных станций к центральной сети предприятия (соединение через выделенный широкополосный канал).

Встроенная система коммутации Annex A/B и возможность индивидуального выбора между режимами модема и маршрутизатора обеспечивают максимальную гибкость. Это устраняет необходимость проведения масштабных мероприятий по предварительной подготовке для удовлетворения требований провайдера.

Гибкое применение в промышленных условиях

Annex A и B  

Annex A, B и J

Используемый стандарт Annex зависит от провайдера и унифицирован лишь в нескольких странах, например B и J в Германии (разъемы ALL-IP немецкой компании Telekom). Наиболее распространены в мире стандарты Annex A и Annex B.

  • Annex A: режим DSL параллельно с аналоговой телефонией.
  • Annex B: режим DSL параллельно с цифровой телефонией (ISDN/Integrated Services Digital Network)
  • Annex J: разъемы на основе IP (разъемы ALL-IP немецкой компании Telekom)

Благодаря встроенной системе коммутации Annex A/B широкополосные маршрутизаторы Phoenix Contact с легкостью адаптируются к требованиям региональных поставщиков телекоммуникационных услуг.  

Annex A и Annex B являются наиболее распространенными в мире стандартами

СтандартAnnex A/B
БельгияКомбинированное применение, преимущественно Annex A
ДанияКомбинированное применение, преимущественно Annex A
ГерманияAnnex B и Annex J
ФранцияКомбинированное применение, преимущественно Annex A
ВеликобританияAnnex A
ИсландияAnnex A
ИталияКомбинированное применение, преимущественно Annex A
НидерландыКомбинированное применение, преимущественно Annex A
Северная АмерикаAnnex A
НорвегияКомбинированное применение, преимущественно Annex В
АвстрияКомбинированное применение, преимущественно Annex A
ШвецияКомбинированное применение, преимущественно Annex A
ШвейцарияAnnex B
ИспанияКомбинированное применение, преимущественно Annex A

Режим модема

DSL-модем обеспечивает согласование сигналов между общедоступным соединением DSL и локальной сетью. Функцию маршрутизатора и межсетевого экрана выполняет используемый маршрутизатор, например защитный маршрутизатор или маршрутизатор мобильной связи.

VPN-туннель с модемом DSL  

Применение в качестве DSL-модема в комбинации с защитным маршрутизатором (например, FL MGUARD).

VPN-туннель с модемом DSL и маршрутизатором мобильной связи  

Применение в качестве DSL-модема в комбинации с защитным маршрутизатором (например, FL MGUARD) или маршрутизатором мобильной связи (например, PSI-MODEM-3G/ROUTER).

Режим маршрутизатора

Широкополосный маршрутизатор наряду с функцией согласования сигнала между DSL и LAN (DSL-модем) также выполняет функцию собственно маршрутизатора, а также VPN и NAT.

VPN-туннель с маршрутизатором DSL  

Использование в качестве DSL-маршрутизатора — функция маршрутизатора VPN и межсетевого экрана выполняется непосредственно DSL-устройствами.

Типы устройств для конкретных приложений

Используйте тип устройства, наилучшим образом соответствующий требованиям вашего приложения.


Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Широкополосные соединения в общественной телефонной сети

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48