Улучшенные управляемые коммутаторы

Улучшенные управляемые коммутаторы

Высокая готовность оборудования

Коммутаторы Industrial Ethernet для обеспечения высокой степени готовности сетей EtherNet/IP

Вернуться к Управляемые коммутаторы

Категории

Искать в Улучшенные управляемые коммутаторы

Показать все продукты в этой категории

Функции резервирования особенно важны для обеспечения высокой степени готовности оборудования в сетях автоматизации. Управляемые коммутаторы серии 7000 представляют собой единственные в мире коммутаторы Industrial Ethernet, поддерживающие сертифицированный для EtherNet/IP механизм резервирования Device Level Ring (DLR).

Преимущества для Вас

  • В случае выхода из строя носителей данных функция резервирования DLR обеспечивает переключение менее чем за 3 сек, что гарантирует высочайшую степень готовности.
  • Экономичные сетевые структуры, в которых к кольцу DLR может быть подключено большое количество участников
  • Простое конфигурирование и диагностика благодаря поддержке протокола Common Industrial Protocol (CIP) и предварительно сконфигурированной лицевой панели на уровне полевых устройств
  • Высокая стабильность сети благодаря функциям отслеживания IGMP и многоадресному фильтру
  • Надежная работа в промышленной среде благодаря прочному металлическому корпусу и расширенному диапазону температур

Высокая степень готовности сети с резервированием DLR

Управляемые коммутаторы с резервированием Device-Level-Ring  

Управляемые коммутаторы с резервированием Device-Level-Ring

Используемая в EtherNet/IP технология резервирования Device Level Ring обеспечивает возможность практически незаметного переключения в случае отказа оборудования — для высочайшей степени готовности. Благодаря гарантированному времени переключения менее 3 мс процесс управления не нарушается.

Используя управляемые коммутаторы серии FL SWITCH 7000, Вы имеете возможность одновременно интегрировать в резервное кольцо много не поддерживающих DLR устройств.

Экономичные и надежные сети EtherNet/IP

Интеллектуальная связь благодаря многоадресной передаче и отслеживанию IGMP  

Интеллектуальная сетевая коммуникация благодаря многоадресной передаче и отслеживанию IGMP

Коммутаторы FL SWITCH 7000 обладают большим количеством других характеристик для создания экономичных и надежных сетей с особым упором на EtherNet/IP. Поддержка протокола Common Industrial Protocol (CIP) на коммутаторе обеспечивает возможность его интеграции в машиностроение. Конфигурирование и диагностика производятся особенно просто – напрямую в системе управления.
Функции многоадресной передачи и отслеживания IGMP предоставляют также возможность интеллектуальной фильтрации сетевых телеграмм. Это означает, что многоадресные телеграммы передаются только тем участникам, которые в них действительно нуждаются. Так сокращается нагрузка на сеть и увеличивается ее стабильность.

Интеграция в инженерные системы

Конфигурирование и диагностика с CIP  

Простое конфигурирование и диагностика с CIP

Коммутатор FL SWITCH 7000 поддерживает стандартный промышленный протокол (CIP), позволяющий интегрировать напрямую в систему управления как сам коммутатор, так и другие устройства EtherNet/IP, например, устройства ввода-вывода.

Это обеспечивает возможность прямой настройки параметров коммутатора и его диагностики с контроллера и простого управления всеми важными функциями или настройкой портов.

Простая диагностика и конфигурирование в полевых условиях

Визуализация экранной панели для HMI  

Экранная панель HMI для простой диагностики коммутаторов

Система визуализации экранной панели для FL SWITCH 7000 обеспечивает доступ к важной диагностической информации и возможность конфигурирования при помощи операционных систем в полевых условиях (HMI, ППК и т. д.). Визуализация упрощает процесс мгновенного распознавания изменений, таких как сбой электропитания. Кроме того, вы можете деактивировать порты в экранной панели и настроить скорость передачи и дуплексный режим на каждом из них.

Использование данных CIP позволяет производить ввод в эксплуатацию без дополнительных затрат на программирование в системах управления.

Подсоединение резервных колец DLR

Топология: подсоединение резервных колец DLR  

Высокая степень готовности благодаря резервированию кольцевых структур DLR

Коммутатор FL SWITCH 7000 обеспечивает возможность резервного подсоединения кольца DLR к вышестоящему коммутатору посредством RSTP.

Это дополнительно повышает степень готовности сети.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548