Активные резервные модули

Активные резервные модули

Последовательное разделение

Полное резервирование вплоть до потребителя при помощи QUINT S-ORING

Вернуться к Резервные модули

Категории

Искать в Активные резервные модули

Показать все продукты в этой категории

Активные резервные модули QUINT ORING используют технологию ACB Technology (Auto Current Balancing).
Таким образом обеспечивается равномерное распределение нагрузки и продолжительный срок службы блоков питания.

Модули S-ORING с полностью раздельными проводниками вплоть до нагрузки в сочетании с блоком питания QUINT POWER оповещают обо всех критических рабочих состояниях резервных систем.

Преимущества для вас

  • Профилактический функциональный контроль за счет постоянного мониторинга входного напряжения, выходного тока и участка развязки
  • Комплексное резервирование до потребителей при помощи двух плюсовых выходных клемм
  • Двойной срок службы благодаря равномерному распределению нагрузки
  • Экономия энергии до 70 % благодаря MOSFET
  • Защита от перенапряжений на выходе (Over Voltage Protection) увеличивает эксплуатационную безопасность
  • Активные резервные модули являются частью системы COMPLETE line

Одноканальный модуль резервирования S-ORING

Одноканальный модуль резервирования S-ORING  

Одноканальный модуль резервирования S-ORING

Используйте модули SINGLE ORING для развязки. Проводите проводник раздельно до нагрузки.

При использования комбинации с блоками питания QUINT POWER 4-го поколения осуществляется постоянный мониторинг входного напряжения и участка развязки. Превентивная система мониторинга информирует обо всех критических состояниях работы системы резервирования.

Функция Over Voltage Protection (OVP) позволяет устройствам защищать чувствительные потребители от статических перенапряжений и максимизировать таким способом эксплуатационную безопасность:

  • Вариант VP > 30 В (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
  • Вариант плюс > 28,8 В (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+) 

Развязка, контроль и регулирование при помощи модуля QUINT ORING

QUINT ORING с технологией ACB Technology  

QUINT ORING с технологией ACB Technology

Технология ACB Technology (Auto Current Balancing) модулей QUINT ORING увеличивает в два раза срок службы резервных источников питания за счет равномерного распределения нагрузки между двумя блоками питания.

В системе с двумя блоками питания QUINT POWER и одним модулем QUINT ORING осуществляется постоянный контроль входного напряжения, выходного тока и участка развязки. Таким образом информация об отключении функции резервирования доступна заранее.

Увеличение срока службы в два раза благодаря ACB Technology

QUINT ORING с технологией ACB Technology  

Максимальная степень готовности оборудования при помощи ACB Technology

Часто асимметрия является причиной того, что питание нагрузки обеспечивает только один блок питания, в то время как второй работает в холостом режиме. Это приводит к термической перегрузке работающего блока питания и его повышенному износу.

Технология ACB Technology обеспечивает симметричную нагрузку обоих блоков питания, увеличивая таким образом вдвое срок службы системы резервирования.

Распознавание и предотвращение критических состояний

Активные резервные модули для самых строгих требований  

Можно выбрать пороговый уровень тока нагрузки.

Контроллер, которому необходим ток 5 А, питается от двух резервных блоков питания по 5 А номинального тока каждый. Если подключается дополнительная нагрузка 3 A, блоки питания легко вырабатывают 8 А за счет функции резерва мощности POWER BOOST, без провала напряжения. Но при этом не выполняется функция резервирования. Если один блок питания выходит из строя, то второй не может вырабатывать 8 A. Поэтому столь важен контроль тока нагрузки. Благодаря модулям QUINT ORING оператор оборудования немедленно заметит отсутствие резервирования. Они распознают критические состояния во всей цепи подачи питания и своевременно передают сообщения о состоянии.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП