Акустические элементы

Услышите то, что нельзя увидеть

Услышите то, что нельзя увидеть

Акустические элементы усиливают действие оптических сигналов - даже при высоком уровне шума.

Вернуться к Сигнальные колонны

Категории

  • Список акустических элементов
    Акустические элементы

    Такие акустические сигнальные элементы, как зуммеры, сирены и речевые оповещения для лучшего восприятия при неполадках машин и установок.

Искать в Акустические элементы

Показать все продукты в этой категории

Дополните оптическую сигнализацию акустическими элементами. Они помогут эффективнее получать информацию о состоянии трудно просматриваемых машин и оборудования. Просто подберите подходящий акустический элемент для Вашей сигнализации.

Преимущества для Вас

  • Хорошо распознаются даже при высоком уровне шума багодаря высокой громкости сигнала.
  • Всегда нужная громкость благодаря автоматической или ручной настройке в соответствии с условиями окружающей среды.
  • Гибкость в применении за счет акустических элементов с дистанционным управлением и разных тонов сигнала.
  • Выбор подходящего тона для каждого случая благодаря различным видам вывода сигнала, например, шумовой сигнал,, сирена или голосовой вывод.

Максимальная гибкость акустической сигнализации

Для записи на элемент речевого вывода сигнальной колонны используется USB-кабель  

Элемент речевого вывода позволяет настраивать индивидуальный акустический сигнал

Создайте Вашу систему вывода сигнала самостоятельно. Помимо сирены или шумового сигнала Вы можете также использовать и голосовой вывод. Голос может сообщать, например, о причинах ошибки или давать указания обслуживающему персоналу на нескольких языках.

Устройство речевого вывода предлагает:

  • Накопитель для хранения до 50 файлов в формате МР3 или wav (емкость 2 ГБ)
  • Управление до 15 файлами
  • Простота конфигурирования с помощью ПО на элементе речевого вывода
  • Выбор файла MP3/wav для каждой управляющей линии
  • Настройка громкости при помощи потенциометра прямо на сигнальном элементе или посредством ПО
  • Снижение уровня громкости при помощи внешнего управляющего сигнала

 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/Signal_towers_P-28-04/1122b3aa-278c-4ab0-8109-87f1ff0b95be