Принадлежности для штекерных зарядных систем

Принадлежности штекерных зарядных систем

Штекерные зарядные системы – выгодное дополнение

Принадлежности и запасные материалы расширяют функциональность штекерных зарядных систем.

Вернуться к Зарядные вставные системы

Категории

Искать в Принадлежности для штекерных зарядных систем

Показать все продукты в этой категории

В дополнение к штекерным зарядным системам Phoenix Contact в ассортименте различные принадлежности и запасные материалы.
Для зарядных штекеров автомобиля в наличии различные держатели и тестовые адаптеры, при помощи которых можно тестировать функции зарядной станции и процесс зарядки. Инфраструктурные зарядные розетки могут защищаться различными крышками IP54 или монтироваться при помощи монтажной рамки.

Преимущества для вас

  • Тестирование вашей зарядной станции при помощи тестового адаптера для моделирования процесса зарядки и блокировки
  • Оптимальная защита автомобильного зарядного штекера при отсутствии зарядки благодаря устойчивым держателям
  • Долговечность инфраструктурных зарядных розеток благодаря крышке с защитой от атмосферных воздействий
  • Гибкие возможности позиционирования защитной крышки инфраструктурных зарядных розеток на передней и задней стенке
  • Встроенный механизм блокировки в процессе зарядки с распознаванием блокировки
  • Ручная разблокировка блокирующего механизма в аварийной ситуации
  • Производство согласно ISO/TS 16949

Тестовый адаптер для зарядного штекера электромобиля

Тестовый адаптер для зарядного штекера электромобиля  

Тестовый адаптер для зарядного штекера электромобиля

В качестве сопрягаемой детали зарядных штекеров автомобиля перем. и пост. тока Phoenix Contact предлагает тестовые адаптеры, соответствующие стандартизированному разъему ТС схожей формы. С их помощью можно проводить тестирование зарядной станции в процессе разработки в лабораторных условиях и моделировать приближенные к реальным ситуации. Тестовые адаптеры также можно использовать для выполнения других анализов на стороне инфраструктуры.
Если вы ищете разъемы для встраивания в электротранспортное средство, то в разделе ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ вы найдете ссылку на Phoenix Contact E-Mobility GmbH.
Для лабораторных требований в наличии следующие варианты мощности для стандартов зарядки CCS типа 1 и CCS типа 2:

  • 125 A / 850 В DC (метрическая)
  • 200 A / 850 В DC (метрическая)

в сочетании с:

  • 20 A / 250 В AC (метрическая)
  • 20 A / 480 В AC (метрическая)
  • 32 A / 250 В AC (метрическая)
  • 32 A / 480 В AC (метрическая)

Защитные крышки для инфраструктурных зарядных розеток

Защитные крышки для инфраструктурных зарядных розеток типа 2 и GB/T  

Защитные крышки для инфраструктурных зарядных розеток типа 2 и GB/T

Для оптимальной защиты инфраструктурных зарядных розеток от погодных воздействий Phoenix Contact предлагает защитные крышки самых разных форм. Кроме того, на них можно нанести индивидуальный логотип. Выберите защитную крышку для вашего приложения.
Защитные крышки GB/T отличаются типом механизма — самозакрывающиеся или самооткрывающиеся. Монтажное положение выбирается свободно. Поэтому крышку можно монтировать слева, справа, сверху или снизу.

  • Тип 2, самозакрывающаяся, винты сзади
  • Тип 2, самозакрывающаяся, винты спереди (исполнение Easy Mount)
  • GB/T, самозакрывающаяся, винты сзади
  • GB/T, самооткрывающаяся, винты сзади

Держатели для автомобильных зарядных штекеров

Фиксаторы парковочного положения автомобильных зарядных штекеров при паузах зарядки  

Держатели для автомобильных зарядных штекеров

Для навешивания зарядного штекера автомобиля на зарядной станции необходимо использовать подходящий держатель для зарядного штекера автомобиля от Phoenix Contact. Он обеспечивает надежную защиту и крепление во время перерывов между зарядками. Так называемые парковочные места можно устанавливать произвольно на передней или задней стенке. В зависимости от стандарта зарядки вы найдете подходящие держатели для зарядных штекеров автомобилей:

  • Тип 1 AC
  • Тип 2 AC
  • GB/T AC
  • CCS тип 1 DC
  • CCS тип 2 DC
  • GB/T DC

Запасные материалы

Запасные материалы для штекерных зарядных систем: исполнительные элементы и защитные колпачки  

Запасные материалы для штекерных зарядных систем: исполнительные элементы и защитные колпачки

Для инфраструктурных зарядных розеток в ассортименте различные блокирующие механизмы, уплотнения и монтажные рамы.

Для автомобильных зарядных штекеров и инфраструктурных розеток можно приобрести защитные колпачки.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548