Интерфейс "сенсор-актуатор" (AS)

Эффективная автоматизация

Эффективная автоматизация

Сократите Ваши расходы: наши компоненты на базе интерфейса "сенсор-актуатор" легко устанавливаются и удобны в эксплуатации.

Вернуться к Продукты в соответствии с протоколами

Категории

Искать в Интерфейс "сенсор-актуатор" (AS)

Показать все продукты в этой категории

Вы хотите выполнять соединения просто, быстро и без ошибок? Для установки компонентов на базе интерфейса "сенсор-актуатор" не требуется специальных знаний, что позволяет им открывать новые горизонты автоматизации. За счет этого Вы сокращаете расходы на установку, проектирование и техническое обслуживание машин и оборудования. Компания Phoenix Contact предлагает Вам полный ассортимент продукции на базе интерфейса "сенсор-актуатор".

Преимущества для Вас

  • Инновационные технологии подключения экономят Ваше время
  • Все от одного производителя благодаря широкому ассортименту продукции
  • Подключение без инструментов благодаря технологии быстрого подключения.

Полный модельный ряд

Интерфейс  

Ведущее/подчиненное устройство на базе интерфейса "сенсор-актуатор" и блок питания

Ведущие устройства на базе интерфейса "сенсор-актуатор"

Ведущие устройства на базе интерфейса "сенсор-актуатор" для шины Profibus DP доступны в двух исполнениях:

  • Базовое ведущее устройство (Basis-Master) как экономичный стартовый вариант
  • Сдвоенное ведущее устройство (Doppel-Master) с раширенными функциями

Оба устройства представляют собой ведущие устройства на базе интерфейса "сенсор-актуатор" последнего поколения. Соответствуют спецификации Masterprofil М4.

Ведущее устройство на базе интерфейса "сенсор-актуатор" для Inline обеспечивает универсальность применения благодаря возможности интеграции практически в любую сеть при помощи различных шинных интерфейсов.

Подчиненные устройства на базе интерфейса "сенсор-актуатор" (подчиненные устройства входа/выхода)

Для подключения датчиков или управляющих устройств к сети на базе интерфейса "сенсор-актуатор" требуются подчиненные устройства ввода-вывода. Устройства доступны для всевозможных областей применения:

  • Непосредственно в поле с компонентами M12
  • В ограниченном пространстве с компонентами M8
  • В шкафу управления со штекерным соединителем COMBICON для устройства уровня ввода-вывода.

Блок питания для систем на базе интерфейса "сенсор-актуатор"

Для согласования данных двухпроводной системы используйте специальное энергоснабжение для интерфейса "сенсор-актуатор".

Особо удобно: функция Функция определения сбоя заземления (Earth Fault Detection), сокращенно EFD, моментально распознает короткое замыкание на землю в системе, сообщает о нем или отключает питание.

Сетевые компоненты и кабельная разводка

Интерфейс  

Широкий ассортимент для различных приложений

Мы предлагаем полный ассортимент продукции для построения сетей на базе интерфейса "сенсор-актуатор".

  • Четыре различных типа плоских проводников предназначены для разных сфер применения.
  • Вы можете создавать различные топологии, устанавливая одно или несколько ответвлений для разделения желтого плоского провода.
  • Благодаря 4-контактному исполнению разъемов плоского провода с технологией подсоединения QUICKON Вы сможете просто и быстро удлинить до двух плоских проводов с одним штекерным соединением.
  • Плоский провод AS ("сенсор-актуатор".) и приборы ввода-вывода с технологией подсоединения M12 для интерфейса "сенсор-актуатор" соедините напрямую с распределителем.
  • Для соединения плоских и круглых кабелей с таким же сечением проводников можно использовать разветвители на базе интерфейса "сенсор-актуатор" с пружинными зажимами (COMBICON) класса защиты IP20.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Дополнительные сведения