Технология подключения перем. тока

Технология подключения перем. тока

Для любого класса производительности

Выберите из обширного ассортимента изделий для подачи напряжения в токовую сеть.

Вернуться к Штекерные соединители для ФГ-систем

Категории

Искать в Технология подключения перем. тока

Показать все продукты в этой категории

Для монтажа стороны переменного тока фотогальванических систем Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент изделий любого класса производительности. В ассортимент входят: особо компактная система соединений, круглые и квадратные штекерные соединители для 1- и 3-фазных устройств, а также проходные клеммы и подходящие принадлежности.

Преимущества для вас

  • Простота монтажа благодаря винтовым и обжимным соединениям
  • Высокая гибкость благодаря возможностям подсоединения кабелей различных сечений
  • Упрощенный монтаж и обслуживание благодаря комплексной системе подключения из одних рук

Круглые штекерные разъемы переменного тока с защитой IP

Круглые штекерные разъемы перем. тока  

Круглые штекерные разъемы переменного тока с защитой IP

При помощи сборных полевых штекерных соединителей и проходных деталей круглой формы серии PRC вы надежно, быстро и удобно подключаете проводники переменного тока с винтовым или обжимным соединением. Высококачественные компоненты обеспечивают высокую степень готовности установки.

  • Токи до 35 А
  • Сечения проводников от 1,5 мм² до 6 мм²
  • 3- и 5-полюсные варианты
  • Монтаж без специального инструмента

 

Прямоугольные штекерные разъемы переменного тока с защитой IP

Прямоугольные разъемы перем. тока  

Прямоугольные штекерные разъемы переменного тока с защитой IP

Модульные квадратные штекерные разъемы и проходные детали серии VARIOCON в наличии с винтовыми зажимами, обжимными контактами, а также с выводами под пайку. Высококачественные компоненты обеспечивают высокую степень готовности установки.

  • Токи до 70 А
  • Для обжимных контактов сечением 4, 10 и 16 мм²
  • 4- и 5-полюсные варианты

Проходные клеммы и клеммы для печатных плат

Клеммы и разъемы для печатных плат  

Клеммы и разъемы перем. тока для печатных плат

Phoenix Contact предлагает полный спектр штекерных соединителей, клемм для печатных плат и проходных клемм для приложений с высоким током. Для любого случая подходящее решение:

  • Сила тока до 309 А
  • Сечения от 0,2 мм² до 150 мм²
  • Напряжение до 600 В UL/1000 В

 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Штекерные разъемы для аккумуляторных модулей

Эффективный и безопасный ввод в эксплуатацию с помощью гибридных штекерных разъемов.