Контроллеры зарядки переменным током для зарядных станций и настенных зарядных устройств

Контроллеры зарядки переменным током
Вернуться к Контроллеры зарядки

Категории

Искать в Контроллеры зарядки переменным током

Показать все продукты в этой категории

Наши контроллеры зарядки переменным током CHARX control регулируют и контролируют соответствие зарядки электромобилей в режиме 3 стандартам. Контроллеры можно конфигурировать посредством браузера или DIP-переключателей, они оснащены интерфейсами для связи с энергоизмерительными приборами и системами управления энергопотреблением. Также имеются дополнительные функции: 3G-модем, доступ пользователя посредством RFID, контроль постоянного тока утечки, автоматическая разблокировка зарядного штекера в случае отказа питания, а также встроенное управление нагрузкой в режиме ведущего-ведомого устройства.

Преимущества для вас

  • Стандартизированная зарядка переменным током согласно МЭК 61851-1, SAE J1772 и GB/T 20234
  • Высокая гибкость благодаря большому количеству возможностей конфигурации
  • Простая реализация интеллектуальных зарядных инфраструктур благодаря встроенному управлению нагрузкой
  • Простота подсоединения к системам управления благодаря стандартным интерфейсам связи

От отдельного пункта зарядки до сетевой зарядной инфраструктуры

Наши контроллеры зарядки CHARX control могут использоваться как автономно, так и в сети. Интегрированные коммуникационные интерфейсы используются для сбора данных о состоянии. Кроме того, можно осуществлять управление процессом зарядки. Для этого используются стандартизированные коммуникационные интерфейсы и протоколы, благодаря чему обеспечивается возможность простого подсоединения к различным системам автоматизации.

CHARX control basic для частного применения

Контроллер зарядки CHARX control basic в виде лакированной печатной платы и в корпусе для установки на монтажную рейку  

Контроллер зарядки CHARX control basic в виде лакированной печатной платы и в корпусе для установки на монтажную рейку

Это изделие представляет собой компактный и недорогой контроллер для простых пунктов зарядки.

Зарядные контроллеры поставляются как для установки на несущей рейке, так и в виде лакированной печатной платы для неблагоприятных условий. Также в ассортименте дополнительный вариант изделия со вставными разъемами push-in для компактного и быстрого монтажа.

Пример использования: одиночные пункты зарядки

Конструкция одиночного пункта зарядки переменным током  

Простая точка зарядки с CHARX control basic

Контроллер зарядки CHARX control basic позволяет быстро создавать простые зарядные станции, состоящие из небольшого количества компонентов, как для частного жилья, так и для коммерческих объектов.

При опциональном подключении модулей RCM CHARX control rcm для регистрации тока утечки увеличивается уровень защиты зарядной станции в соответствии с требованиями стандарта. Так вы достигаете максимальной степени готовности вашей установки.

CHARX control advanced для коммерческих объектов

Контроллер зарядки CHARX control advanced в корпусе для установки на монтажную рейку  

Контроллер зарядки CHARX control advanced в корпусе для установки на монтажную рейку

Этот зарядный контроллер содержит все необходимые функции управления для коммерческих пунктов зарядки и отличается широкими возможностями конфигурирования с помощью DIP-переключателей.

Кроме того, благодаря интерфейсу Ethernet он подходит для управления нагрузкой и энергопотреблением на внутренних территориях организаций и стоянках. Интерфейс RS-485 позволяет подключать счетчики электроэнергии.

Пример использования: сеть пунктов зарядки

Три объединенных в сеть пункта зарядки со счетчиками электроэнергии и ведущим контроллером  

Три объединенных в сеть пункта зарядки с CHARX control advanced, энергоизмерительными приборами и ведущим контроллером

К контроллеру CHARX control advanced можно подсоединять различные энергоизмерительные приборы посредством интерфейса RS-485, что позволяет регистрировать рабочие характеристики пункта зарядки.

Конфигурирование зарядного контроллера и его подключение к вышестоящей системе управления можно провести при помощи встроенного интерфейса Ethernet.

CHARX control advanced plus для общественных объектов

Контроллер зарядки CHARX control advanced plus в корпусе для установки на монтажную рейку с опциональным 3G-модемом  

Контроллер зарядки CHARX control advanced plus в корпусе для установки на монтажную рейку с опциональным 3G-модемом

Данный зарядный контроллер объединяет в компактном корпусе все необходимые для зарядки функции управления, связи и контроля. Помимо интерфейсов Ethernet и RS-485, контроллер включает в себя функции контроля постоянного тока утечки, автоматической разблокировки штекера при исчезновении напряжения, удобного предоставления доступа пользователям с RFID, а также настройки с помощью веб-интерфейса.

Опциональными характеристиками являются поддерживающие OCPP интерфейсы мобильной связи и Ethernet, а также встроенное управление нагрузкой. При этом ведущий контроллер для защиты от перегрузки распределяет доступную подсоединенную мощность на до десяти ведомых контроллеров.

Пример использования: пункты зарядки с подключением к серверу

Пункт зарядки со счетчиком электроэнергии и облачной системой оплаты по мобильной связи  

Пункт зарядки с CHARX control advanced plus, энергоизмерительным прибором и облачной системой оплаты по мобильной связи

При помощи опционального интерфейса OCPP контроллера CHARX control advanced plus вы можете присоединить зарядную станцию к облачным системам расчета при помощи Ethernet или мобильной связи.

Для предельно точного расчета стоимости услуг в систему можно интегрировать счетчик электроэнергии MID. Все это делает данный контроллер идеальным решением для общественных объектов.

Другие изделия CHARX для зарядной инфраструктуры переменного тока

Электромобиль у зарядной колонки  

Мы предлагаем обширный ассортимент продукции для процесса зарядки электромобилей

Воспользуйтесь преимуществами нашего широкого ассортимента при создании производительных зарядных станций переменного тока или даже парков. Помимо представленных здесь изделий у нас можно также приобрести:

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Обзор продукции для управления зарядкой и нагрузкой

Краткая презентация менеджера по продукту Паскаля Штегемана (Pascal Stegemann).


Конструкция простой зарядной станции переменного тока

От процесса установки до готовой к работе зарядной станции.