Зарядные контроллеры переменного тока

: контроллеры E-Mobility для любых областей применения

Зарядка тока — по всему миру

Вы можете приобрести зарядные контроллеры переменного тока для применения в любой области по всему миру.

Вернуться к Устройства управления процессом зарядки

Категории

Искать в Зарядные контроллеры переменного тока

Показать все продукты в этой категории

Контроллеры E-Mobility от Phoenix Contact позволяют создавать зарядные станции в соответствии с актуальными международными стандартами, обеспечивая высокую степень безопасности и функциональной совместимости с электромобилями. Для организации частных, коммерческих или общественных пунктов зарядки переменным током в ассортименте оптимальные контроллеры для применения в Европе, Северной Америке и Китае.

Преимущества для вас

  • Оптимально подобранные контроллеры для любой области применения
  • Простая реализация системы интеллектуального управления зарядкой
  • Стандартная зарядка переменным током согласно МЭК 61851-1, SAE J1772, GB/T 20234
  • Простота подсоединения к системам управления благодаря стандартным интерфейсам связи

EV Charge Control Basic

EVCC Basic — контроллер для домашнего использования  

EVCC Basic для частных зарядных точек

EV Charge Control Basic – это компактное и недорогое решение для простых зарядных точек, например, для создания настенных зарядных станций. Подходит для применения в домашнем гараже, под навесом для автомобиля или в подземных гаражах.
Теперь появилась новая модель с лакированной печатной платой для использования в жестких внешних условиях, а также модель со штекерной технологией присоединения MSTB для компактной и быстрой установки в корпусах зарядных станций.

EV Charge Control Basic NAR

EVCC Basic NAR — это контроллер для частных и коммерческих систем на североамериканском рынке  

EVCC Basic NAR для частных и коммерческих систем на североамериканском рынке

Зарядный контроллер EVCC Basic NAR предназначен специально для применения на частных и коммерческих зарядных станций североамериканского рынка. Благодаря сертификации по стандартам UL они соответствуют всем нормативным требованиям касательно решений «под ключ».

EV Charge Control Advanced

EVCC Advanced — контроллер для коммерческого использования  

EVCC Advanced для промышленной зарядной инфраструктуры

Устройства EV Charge Control Advanced интегрируют все необходимые функции управления промышленной зарядной точки и имеют большое количество возможностей конфигурирования. Данные зарядные контроллеры поддерживают управление нагрузкой и энергией на фирменных площадках и стоянках.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548