Зарядные кабели переменного тока для электромобилей, зарядных станций и настенных зарядных устройств

Зарядные кабели переменного тока
Вернуться к Зарядные кабели и розетки

Категории

Искать в Зарядные кабели переменного тока

Показать все продукты в этой категории

Эргономичность, прочность и высокое качество: наши зарядные кабели CHARX connect для режима 3 подходят для зарядки переменным током электромобилей любых производителей. Кабели, сертифицированные VDE, UL и PSE, рассчитаны на зарядную мощность до 26 кВт и поставляются со штекерами по типу 1 и 2, а также согласно стандарту GB/T. Помимо кабелей для подключения к зарядной станции, в наш ассортимент входят также зарядные кабели, перевозимые в электромобиле. Зарядные штекеры уже получили многочисленные награды в части эргономики, конструкции и языка форм.

преимущества для вас

  • Полный ассортимент изделий для типа 1, типа 2 и GB/T
  • Удобство использования благодаря эргономичному дизайну – многократно отмечены наградами
  • По запросу возможно нанесение вашего фирменного логотипа — для комплексного брендирования вашей зарядной колонки или настенной зарядной станции
  • Эффективная передача мощности и долговременная стабильность благодаря поверхностям контактов с серебряным покрытием
  • Вода не проникает в кабель благодаря водонепроницаемости конструкции в продольной плоскости
  • Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
  • Контроль путем выборочных испытаний в соответствии с автомобильными стандартами LV124, LV214 и LV215-2

Зарядка переменным током согласно режиму 3

Режим зарядки 3 в варианте B (сверху) и в варианте C (снизу)  

Режим зарядки 3 в варианте B (сверху) и в варианте C (снизу)

Для обычной зарядки переменным током в режиме 3 вы найдете у нас подходящие зарядные кабели в зависимости от случая применения:

  • Мобильные зарядные кабели предназначены для варианта зарядки B. Они постоянно хранятся в электромобиле (например, в багажнике). Такие кабели имеют штекерные соединители с обоих концов.
  • Мобильные переходные зарядные кабели – подходящее решение для варианта зарядки B, если необходимо подзарядить электромобиль с американским входным разъемом типа 1 от зарядной станции европейского типа 2.
  • Зарядные кабели с одним свободным концом используются для варианта зарядки С. Свободный конец кабеля встраивается в зарядную колонку.

 

Зарядный кабель переменного тока для Северной Америки и Японии

Зарядный кабель переменного тока типа 1 для североамериканского и японского рынков  

Зарядный кабель переменного тока типа 1

Зарядные кабели переменного тока типа 1 согласно SAE J1772 / МЭК 62196-2 применяются преимущественно в США и Японии. Блокировка реализуется при помощи защелкивающихся рычагов с прерыванием тока при нажатии.

  • 20 A / 250 В AC (метрическая, AWG)
  • 32 A / 250 В AC (метрическая, AWG)
  • 30 А / 250 В AC (PSE)

Зарядный кабель переменного тока для Европы

Зарядный кабель переменного тока с электромобильным и инфраструктурным зарядными штекерами типа 2 для европейского рынка  

Зарядный кабель переменного тока типа 2

Зарядные кабели переменного тока типа 2 согласно МЭК 62196-2 поддерживают режим одно- и трехфазной зарядки в европейском пространстве. Электромеханическая блокировка исполнительного элемента обеспечивает безопасность зарядки. В начале 2013 года Европейская комиссия унифицировала использование зарядных штекеров по типу 2 согласно МЭК 62196-2 для всей Европы.

  • 20 A / 250 В AC (метрическая)
  • 20 A / 480 В AC (метрическая)
  • 32 A / 250 В AC (метрическая)
  • 32 A / 480 В AC (метрическая)

Зарядный кабель переменного тока для Китая

Зарядный кабель по стандарту GB/T для китайского рынка  

Зарядный кабель переменного тока GB/T

Стандарт GB/T 20234.2 описывает одно- и трехфазную технологию зарядки в Китае. Специальная система рычагов обеспечивает фиксацию зарядного штекера в розетке электромобиля.

  • 20 A / 220 В AC (метрическая)
  • 20 A / 440 В AC (метрическая)
  • 32 A / 220 В AC (метрическая)
  • 32 A / 440 В AC (метрическая)

Три награды за дизайн и эргономику

German Design Award 2019, iF Design Award 2019 и Good Design Award 2019  

Наши зарядные кабели переменного тока являются победителями трех престижных премий

Наши зарядные кабели переменного тока уже три раза были награждены престижными премиями в области дизайна: German Design Award, iF Design Award и Good Design Award.

При разработке нового семейства изделий зарядных кабелей переменного тока совместно с дипломированным дизайнером Штефаном Галоу (Stephan Gahlow) из Гамбурга был сознательно сделан упор на эргономичный и привлекательный дизайн, современные формы в двухцветном эстетичном исполнении, а также прочные и высококачественные материалы.

Эти особенности наших зарядных кабелей переменного тока убедили независимые международные жюри данных конкурсов.

Дополнительная опция блокировки

Блокировка при помощи навесного замка  

Блокировка зарядного кабеля переменного тока при помощи навесного замка

Зарядный кабель переменного тока типа 1 und GB/T может опционально запираться навесным замком. Максимальный диаметр дужки составляет 4 мм. Во вставленном состоянии блокировочный рычаг повернуть невозможно.

Зарядные штекеры с вашим логотипом

Зарядный штекер с фирменным логотипом  

Зарядный штекер с фирменным логотипом

По запросу мы можем изготовить для вас зарядные штекеры переменного тока с логотипом вашей компании. Так вы можете оформить свои зарядные колонки и настенные зарядные устройства в едином фирменном стиле.

Ваш логотип можно разместить на мягком компоненте зарядного штекера путем штампования либо нанести на штекер в виде стойкой к УФ-излучению и атмосферным воздействиям наклейки с черно-белой или цветной печатью.

Зарядные кабели на заказ

Различные зарядные кабели  

Различные зарядные кабели

В нашем широком ассортименте представлены кабели различной длины и сечения, метрические и AWG-кабели, а также спиральные и прямые кабели.

Если вы не найдете у нас желаемую комбинацию, мы можем разработать и изготовить для вас индивидуальное решение. По желанию можно заказать изделие со ступенчатой обрезкой, предварительной сборкой или компактированием свободного конца кабеля.

Другие изделия CHARX для зарядной инфраструктуры переменного тока

Электромобиль у зарядной колонки  

Мы предлагаем полный ассортимент продукции для процесса зарядки электромобилей

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48