Зарядный кабель AC

Семейство автомобильных и инфраструктурных зарядных штекеров переменного тока

Многообразие ассортимента

Выберите автомобильный или инфраструктурный зарядный штекер переменного тока из обширного ассортимента компании Phoenix Contact.

Вернуться к Штекерные зарядные системы E-Mobility

Категории

  • Список зарядный кабель AC
    Зарядный кабель AC

    Подходящие зарядные кабели перем. тока с зарядным штекером ТС и инфраструктурным зарядным штекером для всех мировых стандартов в ассортименте Phoenix Contact.

Искать в Зарядный кабель AC

Показать все продукты в этой категории

Здесь представлены зарядные кабели в комплекте с автомобильными и инфраструктурными зарядными штекерами для любых стандартизированных во всем мире зарядных интерфейсов переменного тока. Ассортимент изделий включает кабели для режимов Mode 3 и Mode 2 с интегрированным блоком управления (IC-CPD).

Преимущества для вас

  • Широкий ассортимент автомобильных и инфраструктурных зарядных штекеров для использования в любой части мира
  • Унифицированная конструкция и удобство использования благодаря наличию дополнительных ручек
  • Стандартизированные зарядные кабели по МЭК 62196, SAE J1772 и GB/T 20234

Автомобильный зарядный штекер переменного тока с IC-CPD с режимом 2

Зарядка от домашней розетки при помощи IC-CPD с режимом Mode 2 на европейском рынке с зарядными штекерами типа 1 и 2  

Надежная зарядка электромобилей дома и в дороге

Блок IC-CPD (In Cable Control and Protection Device) с режимом зарядки 2 обеспечивает надежною зарядку электромобилей через обычную розетку дома или в дороге. Таким образом, IC-CPD идеально подходит для гибких систем зарядки автомобилей.

  • Регулирование зарядного тока до 10 A, 8 A или 6 A при нагруженных токовых цепях
  • Датчики температуры для защиты IC-CPD и домашних розеток
  • Автоматическое продолжение зарядки после перерыва в электроснабжении
  • Обнаружение ошибок в кабельной разводке компонентов и контроль наличия контакта защитного провода

Автомобильные и инфраструктурные зарядные штекеры переменного тока согласно Mode 3

Для обычной зарядки переменным током в нашем ассортименте представлены стандартизированные зарядные штекерные системы, которые могут использоваться в любой части мира.

Зарядные кабели переменного тока по режиму 3 имеются в двух исполнениях:

  • Мобильные зарядные кабели с зарядными автомобильными и инфраструктурными штекерами — вариант зарядки B — например, для багажника
  • Зарядные кабели с автомобильным зарядным штекером и концом без разъема — вариант зарядки C — для зарядной станции или настенного короба

Тип 1 — зарядка в Северной Америке и Японии

Зарядный кабель переменного тока типа 1 для североамериканского и японского рынка  

Зарядный кабель переменного тока, тип 1

Система зарядных штекеров переменного тока типа 1 соответствует стандартам SAE J1772 и МЭК 62196. Преимущественно система используется в США и Японии. Зарядный кабель с автомобильным зарядным штекером имеет два сигнальных контакта CS и CP, которые отвечают за безопасность зарядки. Блокировка реализуется при помощи рычажной системы. Система зарядных штекеров типа  1 не предусматривает наличие инфраструктурного зарядного штекера.

Кроме того, Phoenix Contact предлагает так называемый «переходной зарядный кабель» с автомобильного штекера типа 1 на инфраструктурный зарядный штекер типа 2. Такой кабель используется для соединения входного разъема автомобиля типа 1 с европейским инфраструктурным штекером

Тип 2 — зарядка в Европе

Зарядный кабель переменного тока с автомобильным и инфраструктурным штекером типа 2 для европейского рынка  

Зарядный кабель переменного тока, тип 2

В начале 2013 года Европейская комиссия унифицировала использование зарядных штекеров по типу 2 согласно МЭК 62196-2 для всей Европы. Система зарядных штекеров переменного тока по типу 2 поддерживает зарядку от одно- и трехфазных сетей благодаря своей конструкции. Через контакты PP и CP осуществляется контроль безопасности процесса зарядки. Зарядные кабели с автомобильным и инфраструктурным зарядным штекером блокируются в процессе зарядки при помощи электромеханического фиксатора.

GB/T — зарядка в Китае

Зарядный кабель по стандарту GB/T для китайского рынка  

Зарядный кабель переменного тока согласно GB/T

Стандартизированная по китайскому стандарту GB/T система зарядных штекеров перем. тока поддерживает зарядку как от одно-, так и трехфазной сети. Надежность зарядки обеспечивается рычажной системой, установленной на автомобильном и инфраструктурном зарядном штекере.

Коммуникация процесса зарядки выполняется на базе контактов CC и CP.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548