Штекерные соединители и корпуса для электроники

Новинки Phoenix Contact 2019 года: штекерные соединители и корпуса для электроники

Новинки 2018/2019:
Надежное соединение с устройством

Прогрессивные технологии подключения для передачи сигналов, данных и питания.

Мы являемся ведущим производителем штекерных соединителей и корпусов для электроники, стремящимся постоянно предлагать новые решения для растущих требований промышленных и инфраструктурных областей применения.

Откройте для себя наши разнообразные новинки для передачи сигналов, данных и питания и убедитесь в профессионализме нашего обслуживания.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548