Список продукции: корпуса из экструдированного профиля UM-BASIC

Фильтр

24 результатов

Корпус для электроники - UM-BASIC PROFILE - 2200149

Корпуса из экструдированного профиля, длина: 2000 мм, Нижняя часть корпуса, цвет: cветло-серый, высота: 40 мм, Указание: необходимая длина профиля = длина печатной платы - 16,2 мм

Боковой элемент - UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - 2202018

Боковой элемент (левый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-BASIC печатной платы шириной 72 мм

Боковой элемент - UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - 2202019

Боковой элемент (правый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-BASIC печатной платы шириной 72 мм

Боковой элемент - UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - 2202021

Боковой элемент (левый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-PRO печатной платы шириной 108 мм

Боковой элемент - UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - 2202022

Боковой элемент (правый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-BASIC печатной платы шириной 108 мм

Боковой элемент - UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - 2202045

Боковой элемент (левый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-BASIC печатной платы шириной 122 мм

Боковой элемент - UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - 2202046

Боковой элемент (правый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-BASIC печатной платы шириной 122 мм

Крышка - UM-BASIC/PRO A/U N 73 CM - 2202035

Корпуса из экструдированного профиля, длина: 1000 мм, Крышка, цвет: прозрачный, ширина: 73 мм, высота: 24 мм, Указание: максимальная длина покрытия = длина печатной платы – 19 мм

Крышка - UM-BASIC/PRO A/U 73 CM - 2202036

Корпуса из экструдированного профиля, длина: 1000 мм, Крышка, цвет: прозрачный, ширина: 73 мм, высота: 63,2 мм, Указание: максимальная длина покрытия = длина печатной платы – 19 мм

Крышка - UM-BASIC/PRO A/U 92 CM - 2202037

Корпуса из экструдированного профиля, длина: 1000 мм, Крышка, цвет: прозрачный, ширина: 92 мм, высота: 34 мм, Указание: максимальная длина покрытия = длина печатной платы – 19 мм

24 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548