Список планшетных ПК

Фильтр

10 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CPU_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Планшетный ПК - ITC 8113 - 2403738

Конфигурируемый планшетный ПК с TFT-дисплеем 33,8 см / 13,3" (проекционно-емкостный, 10-точечное управление). Возможность конфигурирования: процессор, оперативная память и операционная система.

Планшетный ПК - ITC 8113 SW7 - 2402957

Планшетный ПК с TFT-дисплей 33,8 см / 13,3"-Дисплей (проекционно-емкостное, 10-точечное управление), 1920 x 1080 (FHD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, Подключения 2 USB 3.0, 1x USB 3.0, углубленный, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® 7 Ultimate 64 бит.

Планшетный ПК - ITC 8113 SW7U - 2402958

Планшетный ПК с TFT-дисплей 33,8 см / 13,3"-Дисплей (проекционно-емкостное, 10-точечное управление), 1920 x 1080 (FHD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, Подключения 2 USB 3.0, 1x USB 3.0, углубленный, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, UMTS/LTE, 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® 7 Ultimate 64 бит.

Планшетный ПК - ITC 8113 SWES7 - 2402979

Планшетный ПК с TFT-дисплей 33,8 см / 13,3"-Дисплей (проекционно-емкостное, 10-точечное управление), 1920 x 1080 (FHD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, Подключения 2 USB 3.0, 1x USB 3.0, углубленный, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (64-Bit).

Планшетный ПК - ITC 8113 SWES8 - 2402959

Планшетный ПК с TFT-дисплей 33,8 см / 13,3"-Дисплей (проекционно-емкостное, 10-точечное управление), 1920 x 1080 (FHD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, Подключения 2 USB 3.0, 1x USB 3.0, углубленный, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64 бит).

Планшетный ПК - ITC 8113 SWES8U - 2402960

Планшетный ПК с TFT-дисплей 33,8 см / 13,3"-Дисплей (проекционно-емкостное, 10-точечное управление), 1920 x 1080 (FHD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, Подключения 2 USB 3.0, 1x USB 3.0, углубленный, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, UMTS/LTE, 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64 бит).

Планшетный ПК - ITC 8113 PW7 - 2402961

Планшетный ПК с TFT-дисплей 33,8 см / 13,3"-Дисплей (проекционно-емкостное, 10-точечное управление), 1920 x 1080 (FHD), Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz, Подключения 2 USB 3.0, 1x USB 3.0, углубленный, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® 7 Ultimate 64 бит.

Планшетный ПК - ITC 8113 PW7U - 2402962

Планшетный ПК с TFT-дисплей 33,8 см / 13,3"-Дисплей (проекционно-емкостное, 10-точечное управление), 1920 x 1080 (FHD), Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz, Подключения 2 USB 3.0, 1x USB 3.0, углубленный, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, UMTS/LTE, 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® 7 Ultimate 64 бит.

Планшетный ПК - ITC 8113 PWES8 - 2402963

Планшетный ПК с TFT-дисплей 33,8 см / 13,3"-Дисплей (проекционно-емкостное, 10-точечное управление), 1920 x 1080 (FHD), Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz, Подключения 2 USB 3.0, 1x USB 3.0, углубленный, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64 бит).

Планшетный ПК - ITC 8113 PWES8U - 2402964

Планшетный ПК с TFT-дисплей 33,8 см / 13,3"-Дисплей (проекционно-емкостное, 10-точечное управление), 1920 x 1080 (FHD), Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz, Подключения 2 USB 3.0, 1x USB 3.0, углубленный, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, UMTS/LTE, 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64 бит).

10 Результаты
 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548