Список опорных стоек

Фильтр

33 результатов

Опора - AB/SS - 0404428

Опора, из изоляционного материала, со стопорным винтом, используется на выбор для сборной шины 3 x 10 мм или 6 х 6 мм, цвет: серый

Опора - AB/SS-EX - 0404415

Опора, из изоляционного материала, с 2 стопорными винтами, используется для общей шины 3 x 10 или 6 x 6 мм, цвет: серый

Опора - AB/SS-M - 3025888

Опора, из изоляционного материала, со стопорным винтом, используется для общей шины 3 x 10 мм, цвет: серый

Опора - AB2/SS - 0404431

Сдвоенная опора, из изоляционного материала, используется для общей шины 3 мм x 10 мм или 6 мм x 6 мм, высота: 48 мм

Опора - ABN 2/SS - 0404460

Сдвоенная опора, из изоляционного материала, используется для общей шины нейтрали 3 x 10 или 6 x 6 мм, высота в закрытом состоянии: 39 мм

Опора - AB-SK/E - 3026476

Опора, Опора для сборной шины, устанавливается с интервалом 20 см, длина: 10 мм, ширина: 56 мм, высота: 20 мм, полюсов: 2, цвет: cеребристый

Опора - AB-SK TOP - 3062090

Опора, Опора для сборной шины, устанавливается с интервалом 20 см, длина: 102,4 мм, ширина: 5,2 мм, полюсов: 1, цвет: cерый

33 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548